Artículo

Adiós a las obstrucciones, los sobrecalentamientos y consigue un paso libre de partículas

Si tu cliente no tiene problemas, tú tampoco los tendrás. Así que una de las claves para estar preparado para el futuro y seguir siendo competitivo está en una instalación de aguas residuales industriales que funcione sin contratiempos.

Grundfos ha desarrollado una tecnología avanzada para bombas de aguas residuales industriales basada en un impulsor abierto que permite el paso libre de partículas grandes. Esto previene la obstrucción de los sistemas de aguas residuales industriales y facilita un funcionamiento sin problemas, sin paradas por avería y con una vida útil prolongada.

En algunos casos, las aguas residuales con altos niveles de sólidos, como las que se encuentran en la industria cárnica, y los sólidos que se atascan, como en la industria textil, requieren bombas con impulsores que permitan un paso libre más ancho.

Las bombas trituradoras Grundfos SE/SL y SEG empleadas para el bombeo de aguas residuales industriales vienen con distintos tipos de impulsores para adaptarse a demandas específicas de determinadas aguas residuales. Grundfos también puede suministrar impulsores de acero inoxidable endurecido y de fundición blanca diseñados a medida para aplicaciones específicas, como las aplicaciones abrasivas en aguas residuales del sector de la automoción.

Bombas Grundfos SE y SL

Las gamas Grundfos SE y SL de bombas sumergibles para aguas residuales están disponibles con varios tipos de impulsores para garantizar un nivel mínimo de obstrucciones y la máxima fiabilidad sin comprometer el paso libre ni la eficiencia total del sistema. 

Impulsores para bombas SE y SL de 1-11 kW

Impulsor S-tube monocanal (imagen izquierda)
Paso libre de 50, 80 o 100 mm
Fundición (EN-GJL-250)

Impulsor Vortex (imagen derecha)
Paso libre de 65, 80 o 100 mm
Fundición (EN-GJL-250) o
Acero inoxidable (1.4408)

Impulsores para bombas SE y SL de 9-30 kW

Impulsor S-tube abierto (imagen izquierda)
Fundición (EN-GJL-250)
Acero inoxidable (1.4408)
Fundición blanca (EN-GJNHB555)

Solo para bombas con altura de elevación alta y superalta.

Impulsor S-tube cerrado monocanal (imagen derecha)
Fundición (EN-GJL-250)
Acero inoxidable (1.4408)

Impulsores para bombas SE y SL de 9-30 kW

Impulsor S-tube cerrado de doble canal (imagen izquierda)
Fundición (EN-GJL-250)
Acero inoxidable (1.4408)

Impulsor Vortex (imagen derecha)
Fundición (GJS-500-7)
Acero inoxidable (1.4408)

Bombas SEG

Las bombas Grundfos SEG están disponibles con impulsores semiabiertos con un sistema triturador para reducir la longitud y el tamaño de los sólidos de las aguas residuales.

Impulsores semiabiertos

Descripción
Impulsor semiabierto multicanal de fundición de alta resistencia con 5 mm de paso libre y tuerca de ajuste incorporada para reajustar la holgura del impulsor.

Calidades de material
Impulsor: Fundición (EN-GJI-200)
Tuerca de ajuste: Acero inoxidable (1.4057)

Sistema triturador

Descripción
Sistema triturador de acero inoxidable endurecido compuesto por un anillo fijo y un cabezal triturador giratorio. El anillo fijo se encuentra instalado en la carcasa de la bomba, delante de la conexión de aspiración de la bomba. El cabezal triturador giratorio está acoplado al eje del rotor.

Calidades de material
Anillo de corte y cabezal triturador: Acero inoxidable (1.4542)
Tuerca de ajuste: Acero inoxidable (1.4057)

¿Buscas un impulsor que se adapte a tus necesidades?

Seleccionar el tipo de impulsor adecuado es clave en el bombeo de aguas residuales industriales. Consulta nuestra guía de selección de impulsores para distintos tipos de aguas residuales (versión original en inglés).

6 ventajas principales para mejorar tus sistemas de bombeo de aguas residuales industriales con la última tecnología de Grundfos

Con la tecnología más avanzada, Grundfos puede ayudarte, tanto a ti como a tus clientes, a preparar tu negocio para el futuro, a la vez que reduce la complejidad en toda la cadena de valor. Benefíciate de nuestro conocimiento técnico y la asistencia especializada en cada paso del proceso, y aprovecha nuestras 6 ventajas específicas para el bombeo de aguas residuales industriales.

Pulsa sobre cada una de las ventajas que encontrarás a continuación para saber más sobre el valor que podemos aportar a tu negocio.

Existen ahorros exponenciales que pueden aumentar tus márgenes. ¿Quieres que hablemos sobre ello? Reserva una reunión con uno de nuestros consultores para conversar sin compromiso sobre las formas de optimizar tus procesos de bombeo cuando diseñes y fabriques tus sistemas industriales.