Vejledninger

Hvordan integrerer du MIXIT i dit automatiseringsanlæg?

Med et BMS-system kan du styre, overvåge og optimere anlæg i din bygning – herunder HVAC, belysning, strøm, brandslukning, sikkerhed osv.  Med CONNECT-opgraderingen kan du nemt oprette forbindelse mellem din MIXIT og et BMS-system via den indbyggede fieldbus til både BACnet og Modbus.

Fordele ved at tilføje MIXIT til dit BMS-system

Den indbyggede tilslutning og den integrerede temperaturregulator i MIXIT, som kun kræver én tilslutning til hele anlægget, gør det enkelt at integrere MIXIT i dit BMS-system. Du får adgang til en masse nyttige data, der giver dig endnu mere indsigt i dit anlæg.

Fordele:

– Hurtig og nem integration med én tilslutning

– Intet behov for yderligere styringer, da MIXIT er en intelligent temperaturstyring

– Mere end 100 datapunkter gør det nemt at energioptimere

– Indbygget reservefunktion forhindrer nedetid

Grundfos EICA – det intelligente udvælgelsesværktøj til EICA-teknikere

Grundfos EICA-værktøjet giver EICA-teknikere omfattende og relevant information om pumpeintegration i SCADA-anlæg og BMS-systemer gennem datakommunikation.

Vil du have mere dokumentation på MIXIT?

Download vores ModBus og BACnet-dokumentation og vejledning til integration af MIXIT i et automatiseringsanlæg.

BACnet IP-dokumentation til MIXIT

Denne funktionelle profil forudsætter, at læseren er bekendt med opstart og programmering af BACnet-enheder. Læseren skal have grundlæggende kendskab til BACnet-protokollen og tekniske specifikationer. Det antages også, at der findes et eksisterende BACnet IP-netværk.

BACnet MS/TP-dokumentation til MIXIT

Denne funktionelle profil forudsætter, at læseren er bekendt med opstart og programmering af BACnet-enheder. Læseren skal have grundlæggende kendskab til BACnet-protokollen og tekniske specifikationer. Det antages også, at der findes et eksisterende BACnet MS/TP-netværk.

Modbus RTU-dokumentation til MIXIT

Denne funktionelle profil forudsætter, at læseren er bekendt med idriftsættelse og programmering af Modbus-enheder. Læseren skal have grundlæggende kendskab til Modbus-protokollen og tekniske specifikationer. Det antages også, at der findes et eksisterende Modbus RTU-netværk.

ModBUS TCP-dokumentation til MIXIT

Denne funktionelle profil forudsætter, at læseren er bekendt med idriftsættelse og programmering af Modbus-enheder. Læseren skal have grundlæggende kendskab til Modbus-protokollen og tekniske specifikationer. Det antages også, at der findes et eksisterende Modbus TCP-netværk.

MIXIT integrationsvejledning

Dette dokument beskriver, hvordan man integrerer MIXIT i et automatiseringsanlæg via enten Modbus- eller BACnet-fieldbus-protokollerne

Ofte stillede spørgsmål om MIXIT-integration

Dette dokument besvarer ofte stillede spørgsmål om, hvordan man integrerer MIXIT i et automatiseringsanlæg.

Vil du vide mere om MIXIT?

Har du yderligere spørgsmål om MIXIT, eller ønsker du hjælp til at udvikle en MIXIT-applikation? Du skal blot udfylde formularen, så vender en af vores eksperter tilbage til dig så hurtigt som muligt.

Hvad kan vi gøre for dig?

Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter i Grundfos-pumper, sidder vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.