Artikel
Taler du energibesparende løsninger med dine kunder?
Rigtig mange kunder efterspørger energibesparende løsninger til deres HVAC-installationer. Taler du med dine kunder om de energi- og omkostningsbesparelser, et energieffektivt varmeanlæg kan give?
Fakta om bæredygtighed
- Otte ud af ti slutkunder efterspørger bæredygtige løsninger.
- Varmeanlæg kan have stor indflydelse på design af bæredygtige bygninger og reduktion af CO₂-udledningen.
- 44 % af alle aktuelle HVAC-projekter har fokus på bæredygtighed.
- Kunderne prioriterer energieffektivitet og besparelser højest inden for bæredygtighed.
Halvdelen af adspurgte installatører markedsfører bæredygtige løsninger aktivt
I gennemsnit promoverer 52% af adspurgte installatører i Europa aktuelt bæredygtige løsninger, og flere overvejer at gøre det i de kommende år. 25% har ingen planer om at gøre det.
Kilde: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor Q4 2021. Kvartalsvise telefoninterviews med 700 indregistrerede HVAC-installationsvirksomheder og VVS-installatører fra seks af de store europæiske markeder.
Sig farvel til ineffektive pumper
Som installatør kan du spille en vigtig rolle i at reducere verdens energiforbrug. Hvis du regner ud, hvor mange ineffektive, gamle pumper du og dine kolleger udskifter i løbet af et år, giver det betydelige energibesparelser. Grundfos gør det nemt at finde den bedste og mest effektive pumpe til ethvert varmeanlæg, så du kan imødekomme dine kunders bæredygtighedsprioriteter.