Artikel

Energieffektive pumper

Selvom der er gjort fremskridt i de seneste år, tegner pumper sig stadig for en betydelig del af verdens elforbrug. Det betyder, at de fleste bygninger bruger mere energi end nødvendigt – også selvom vi tager nye eller renoverede bygninger med i beregningen.

Den gode nyhed er, at det er muligt at optimere pumper og gøre noget ved det overdrevne energiforbrug, og jo mere vi kan optimere, jo større forskel kan vi gøre i forhold til klimaforandringerne. Desuden vil det øge komforten og samtidig spare tid, penge og manuelt arbejde.

Sådan fungerer intelligente pumper

Vores intelligente e-pumper kombinerer energieffektive pumper, motorer, drev og styringer i én enkelt løsning, der kan reducere energiforbruget og CO2-udledningen og samtidig forbedre anlægsydelsen og komforten. 

Pumperne er specielt konstrueret til applikationer som opvarmning, køling og vandforsyning og er skræddersyet til at give optimal ydelse i erhvervsejendomme.

Forklaret på 60 sekunder: Derfor har intelligente pumper brug for specialmotorer

De fleste HVAC- og vandanlæg er afhængige af pumper med standardmotorer, der ikke er specielt konstrueret til at pumpe vand så effektivt som muligt. For virkelig at optimere dit anlæg er der behov for en motor, der opfylder dit anlægs specifikke krav. Se filmen for at se, hvordan denne tilgang giver dig en løsning, der altid leverer den mest effektive ydelse.

IE5-motorer med maksimal virkningsgrad

Motorer tegner sig for helt op til halvdelen af verdens elforbrug, men det kan vi gøre noget ved med den rigtige løsning. Vores MGE/MLE e-motorer, som driver vores smarte pumper, overgår faktisk de vejledende IE5-krav, hvilket betyder, at de tilbyder maksimal virkningsgrad.

Derudover reducerer den integrerede applikationsstyring og de digitale funktioner ikke kun selve pumpens energiforbrug, men optimerer også hele anlæggets ydelse og effektivitet. 

Motoren har også en indbygget frekvensomformer, der muliggør drift med variabel hastighed. Det giver fordele som energibesparelser, processtyring, indbygget motorbeskyttelse og højere ydelse. 

Intelligente pumper giver optimal HVAC-ydelse og bæredygtige bygninger

I sidste ende kombinerer intelligente e-pumper komponenter af høj kvalitet, avancerede styringer og digital intelligens og tilslutningsmuligheder for at give en alt-i-én-løsning, der forbedrer dit HVAC- eller vandanlæg.

Ved at udnytte årtiers applikationsviden og branchens bedste praksis er vi stolte af at tilbyde intelligente pumper, der gør mere end blot at optimere – de hjælper erhvervsejendomme med at reducere energiforbruget og CO2-udledningen for mere bæredygtig drift.

Vil du gerne vide mere om IE5-motorer med integrerede variable frekvensdrev?

Så se vores artikel om alle fordelene ved intelligente pumper, vores IE5-mærkede MGE/MLE-e-motorer og integrerede variable frekvensdrev. Du kan også læse om fremtiden inden for energieffektive HVAC-anlæg.

Relaterede produkter: Få mere at vide om vores intelligente pumper

Udforsk alle detaljer, dokumentation og specifikationer for Grundfos' intelligente pumper.

Grundfos e-pumper kombinerer energieffektive pumper, motorer, drev og styringer i en alt-i-én-løsning.

Oplev i cases fra hele verden, hvordan de øger værdien og virkningsgraden og samtidig reducerer energiforbruget og CO2-udledningen.