I dette kursus får du en grundig introduktion til genanvendelse af industrielt procesvand og lærer om de forskellige typer af industrielle processer. Derudover får du også indblik i fordelene ved at tilføje intelligens til vandgenanvendelsesanlæg.
Introduktion til genanvendelse af industrielt procesvand og implementeringen heraf i industrielle processer
Lær om de forskellige anvendelsesområder for behandling af industrielt procesvand, og hvorfor mange industrier begynder at genanvende vand i deres industrielle processer.
00:06:24
Sådan identificerer du dine krav til genanvendelse af vand ud fra en forståelse af vandmatrixen og forskellige typer af industrielle processer
Få indblik i de forskellige belastningstyper og industrielle processer, og hvad de betyder for kravene til vandkvaliteten i dit vandgenanvendelsesanlæg
00:06:47
Fordelene ved en intelligent løsning, der bruger ultrafiltrering til fjernelse af partikler fra industrielt spildevand
Få mere at vide om de mange fordele ved at tilføje intelligens til dit vandgenanvendelsesanlæg ved hjælp af en ultrafiltreringsenhed til fjernelse af partikler.
00:06:54
Fordelene ved en intelligent løsning, der anvender omvendt osmose til brakvand
Udforsk de grundlæggende principper for omvendt osmose, dens vigtigste funktioner, dens effektivitet til at fjerne opløste stoffer i vand og hvordan man øger effektiviteten samtidig med at man reducerer kompleksiteten med en intelligent CRE-pumpe.