4 spørgsmål Grundlæggende

ECADEMY-test

68 - Kursus i industrielle pumpeløsninger

Denne kursustest indeholder 4 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 1 af 4 Grundlæggende

Hvor meget forventes energiforbruget at stige frem til 2030?

Spørgsmål 2 af 4 Grundlæggende

Hvad kan funktioner som automatisering, fjernovervågning og forebyggende vedligeholdelse hjælpe dig med at reducere?

Spørgsmål 4 af 4 Grundlæggende

Hvilken af disse er ikke en afgørende faktor, når det gælder drift af vigtige industrielle processer?

Spørgsmål 4 af 4 Grundlæggende

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 68 - Kursus i industrielle pumpeløsninger

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 68 - Kursus i industrielle pumpeløsninger test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Hvor meget forventes energiforbruget at stige frem til 2030?
A: 35%
Correct
Q: Hvad kan funktioner som automatisering, fjernovervågning og forebyggende vedligeholdelse hjælpe dig med at reducere?
A: Nedetid
Correct
Q: Hvad er forebyggende vedligeholdelse?
A: En intelligent metode, der giver dig mulighed for at planlægge vedligeholdelse, før det er for sent
Correct
Q: Hvilken af disse er ikke en afgørende faktor, når det gælder drift af vigtige industrielle processer?
A: Automatisering