Anvendelsesområde: Temperaturstyring

Få mere at vide om, hvordan Grundfos' industriløsninger kan optimere dit energiforbrug.

I forhold til energiforbrug er temperaturstyringsanlæg en af de største syndere. I dette modul giver vi dig et lille indblik i et temperaturstyringsanlægs udfordringer og i, hvordan en industriel løsning fra Grundfos kan hjælpe dig med at optimere dit energiforbrug.

Temperaturstyring består af opvarmning og afkøling af et anlæg. I industrielle produktionsanlæg betragtes temperaturstyring sjældent som en kerneaktivitet. Så længe alt kører, som det skal i den industrielle produktionsproces, tænker folk sjældent på temperaturstyringsanlægget.

Da det er den typiske holdning til temperaturstyring i mange produktionsanlæg, er der rigtig god mulighed for at optimere energiforbruget og opnå betydelige energibesparelser. At have fokus på energiforbruget i temperaturstyringsanlæg er afgørende.

Det anslås, at energiforbruget vil stige med mindst 35% i 2030, fordi befolkningstallet stiger, og udviklingslandene udvider deres økonomier og mindsker fattigdom. En af fordelene ved en Grundfos-løsning er, at vi kan eftermontere løsninger i alle eksisterende anlæg.

Det betyder, at du i stedet for at udskifte et helt anlæg, og det kan være dyrt  både økonomisk og tidsmæssigt, – blot kan føje en mere energieffektiv løsning til det eksisterende anlæg og drive anlægget efter behov, hvilket reducerer energiforbruget for hele anlægget.

Et godt eksempel er et industrielt køleanlæg. Ved at optimere anlægget på baggrund af vores viden om applikationer kan vi hjælpe dig med at opnå  energibesparelser på helt op til 70% uden at gå på kompromis med produktionskapaciteten. Det var det grundlæggende om reduktion af energiforbruget i temperaturstyringsanlæg.

Hvis du vil have mere at vide om Grundfos' industrielle løsninger, kan du besøge vores hjemmeside eller kontakte dit lokale Grundfos-kontor.  

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 12 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende