4 spørgsmål Grundlæggende

ECADEMY-test

57 - Spildevandshåndtering med UNILIFT-serien

Denne kursustest indeholder 4 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 1 af 4 Grundlæggende

Hvad er den anbefalede øvre grænse for partikelstørrelsen ved brug af halvåbne løbere?

Spørgsmål 3 af 4 Grundlæggende

Hvad er den anbefalede frie passage for kommunale spildevandsanlæg?

Spørgsmål 4 af 4 Grundlæggende

Hvordan defineres ubehandlet spildevand inkl. toiletvand inde i bygninger med tørstoffer på maks. 50 mm i modulet?

Spørgsmål 4 af 4 Grundlæggende

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 57 - Spildevandshåndtering med UNILIFT-serien

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 57 - Spildevandshåndtering med UNILIFT-serien test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Hvad er den anbefalede øvre grænse for partikelstørrelsen ved brug af halvåbne løbere?
A: Op til 12 mm
Correct
Q: Hvad er gråt vand?
A: Ubehandlet spildevand fra håndvaske, brusere, gulvafløb og husholdningsapparater, der indeholder fibre og faste stoffer, der ikke er større end 10 eller 35 mm
Correct
Q: Hvad er den anbefalede frie passage for kommunale spildevandsanlæg?
A: Mindst 80 mm
Correct
Q: Hvordan defineres ubehandlet spildevand inkl. toiletvand inde i bygninger med tørstoffer på maks. 50 mm i modulet?
A: Som sort vand