Pumpebehov ved drænvand, gråt vand, regnvand og sort vand
I dette modul lærer du om nogle af de faktorer, du skal tage højde for ved dræning af rent eller gråt vand, ved bortledning af spildevand, også når det indeholder fibre, eller ved håndtering af kloakvand, herunder toiletvand.
Ved pumpning af rent eller gråt vand, bortledning af spildevand, der indeholder fibre, eller håndtering af kloakvand, herunder toiletvand, skal man tage højde for mange faktorer, inden man køber pumper.
I dette modul ser vi nærmere på nogle af disse faktorer.
Har du f.eks. et bestemt problem, der skal løses, såsom at pumpe regnvand ud af en oversvømmet kælder, eller gentagne oversvømmelser på grund af tilbageløb fra kloakledningen?
Skal du bruge en permanent eller transportabel pumpeløsning?
Eller skulle du se på dine pumpebehov ud fra et mere generelt perspektiv?
Kender du beskaffenheden af drænvandet, det grå vand, regnvandet eller det sorte vand?
Indeholder kloakvandet store partikler og fibre?
Ved du, hvilke specifikationer der er til pumpeløsningen?
Disse spørgsmål er vigtige, da det har indflydelse på det endelige valg af pumpetype.
For det første skal du kende beskaffenheden af dit drænvand, grå vand med eller uden fibre, regnvand og sorte spildevand.
Drænvand er råvand og opsamlet grundvand og gråt vand er ubehandlet spildevand fra håndvaske, brusere, gulvafløb og husholdningsapparater, der indeholder tørstoffer på under 12 mm fra husholdninger og små industrivirksomheder.
Gråt vand med fibre og regnvand er snavset vand og ubehandlet spildevand ekskl.
toiletvand, der ikke indeholder fibre og tørstoffer, der er større end 35 mm fra afvandingsanlæg, private boliger og erhvervsbygninger og deres omgivelser.
Sort vand defineres som snavset vand og ubehandlet spildevand inkl. toiletvand, der ikke indeholder fibre og tørstoffer, der er større end 50 mm fra afvandingsanlæg og spildevandsanlæg til private boliger.
Til pumpning af ubehandlet spildevand kan du overveje at bruge en knivpumpe.
Sort spildevand kan også være ubehandlet og råt spildevand, der indeholder fibre, tekstiler og andre tørstoffer, inkl.
toiletvand, fra spildevandsanlæg til private boliger, gårde og industri, der er sluttet til det kommunale kloaknet.
For at undgå tilstopning anbefaler vi pumper, der tillader fri passage af tørstoffer på mindst 80 mm til offentlige anvendelsesformål.
Hos Grundfos siger vores erfaring os, at en halvåben løber er fin til fri passage op til 12 mm.
Skal den fri passage være større, anbefaler vi en Vortex-løber med fri passage på 35 eller 50 mm, eller endnu mere ved pumper med en effekt på over 2 kW.
For det andet skal du kende installationskravene, så du kan sikre, at de matcher drænvandets eller det grå eller sorte vands beskaffenhed. Applikationer til transportabel brug Drænpumper og små spildevandspumper anvendes til midlertidige installationer.
Det omfatter nødsituationer, for eksempel oversvømmelser i og uden for bygninger, og situationer, hvor der pumpes spildevand ud af tanke, damme eller svømmebassiner.
Permanente (stationære) installationer Drænpumper og små spildevandspumper bruges til faste, stationære installationer: Tanke på og under gulvet (løftestationer) eller simple betonpumpesumpe i bygninger Pumpestationer og små renseanlæg til privat brug uden for bygninger.
Industriel og kommerciel brug.
Ved installationer, hvor pumpemedier inkluderer brakvand i havne, havvand eller saltvand fra vandblødgørere, skal materialer på motor og aksel være af højere kvalitet for at reducere risikoen for korrosion. Det var en kort introduktion til de krav, der er ved installation af en permanent eller transportabel pumpeløsning til pumpning af drænvand, gråt vand, regnvand og sort vand.
Hvis du er interesseret i at finde ud af, hvordan Grundfos UNILIFT-serien af dykpumper opfylder kravene til de nævnte applikationer og installationer, kan du læse mere i præsentationen "Grundfos UNILIFT-serien af dykpumper”