6 spørgsmål Grundlæggende

ECADEMY-test

40 - SCALA2 trykforøgerpumpe

Denne kursustest indeholder 6 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 6 af 6 Grundlæggende

Hvilke typer bygninger er SCALA2 optimeret til?

Spørgsmål 6 af 6 Grundlæggende

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 40 - SCALA2 trykforøgerpumpe

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 40 - SCALA2 trykforøgerpumpe test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Kan SCALA2 øge vandtrykket fra en dybde på mere end 6 m?
A: Ja, den maksimale dybde er 8 m, men det kan være nødvendigt at spæde pumpen igen
Correct
Q: Hvordan kontrollerer du vandtrykket, når du har installeret SCALA2?
A: Tænd for bruseren Hvis der er to eller flere brusere i boligen, skal du kontrollere bruseren længst væk fra SCALA2
Correct
Q: Hvad er SCALA2's vigtigste formål?
A: At sikre et konstant vandtryk i alle haner i boligen
Correct
Q: Hvad måler den integrerede sensor i SCALA2?
A: Det vandtryk, der leveres af pumpen til hanerne
Correct
Q: Kan SCALA2 installeres udendørs?
A: Ja, men den skal beskyttes mod frost
Correct
Q: Hvilke typer bygninger er SCALA2 optimeret til?
A: En- og tofamiliehuse