Funktioner og fordele

Få et hurtigt overblik over anvendelsesformål, funktioner og fordele ved SCALA2

Lavt eller varierende vandtryk er meget almindeligt i en- og tofamiliehuse. Det er irriterende og upraktisk, fordi det kan betyde både dryppende haner, ubehagelige udsving i vandtemperaturen og dårlige oplevelser i brusebadet. Alt dette hører fortiden til med SCALA2-trykforøgerpumpen, som øger komforten i en- og tofamiliehuse.

SCALA2 er et fuldt integreret trykforøgeranlæg med pumpe, beholder, motor, frekvensomformer, sensor og kontraventil i én kompakt enhed.
Den er udviklet til at opfylde ethvert behov for trykforøgning i en- og tofamiliehuse – herunder trykforøgning fra hovedvandledningen, beholdere og brønde.

En af SCALA2's vigtigste funktioner er at levere det perfekte vandtryk til alle haner – også når flere haner er åbne samtidigt. Nøglen til dette er intelligent pumpestyring, som gør det muligt for SCALA2 at registrere fald i vandtrykket og tilpasse driften tilsvarende. Dette sker så hurtigt og præcist, at brugeren aldrig bemærker nogen ændring i trykket.

En anden stor fordel ved SCALA2 er den støjsvage drift. Lydniveauet er ca. 47 dB ved normal drift, hvilket svarer til lyden af en dæmpet samtale eller den diskrete summen fra en moderne opvaskemaskine. Det lave støjniveau er muligt takket være vandkølingsteknologi og en støjsvag permanentmagnet-motor, som gør støjende luftkølingsmidler overflødige. Samtidig reducerer den indbyggede trykbeholder antallet af starter og stop.

SCALA2 er udviklet med henblik på nem installation. Den er selvansugende, vejer kun 10 kg og har et kompakt design, som gør det muligt at installere den på begrænset plads – fx i et almindeligt køkkenskab.

Du indstiller let det ønskede vandtryk ved hjælp af knapperne på det brugervenlige styrepanel. SCALA2 tilpasser sig herefter automatisk til installationen ud fra tilløbstrykket og antallet af åbne haner.

Trykforøgerpumpen består af kvalitetskomponenter og indeholder en lang række beskyttelsesfunktioner. Det gælder f.eks. tørløbssikring, som stopper pumpen, hvis der ikke er vand i systemet, og genstarter den med jævne mellemrum for at kontrollere, om vandet er vendt tilbage.

OPSUMMERING

  • Husejerne vil opleve perfekt vandtryk i alle haner samt støjsvag og problemfri drift
  • Som installatør har du fordel af nem installation og opsætning samt naturligvis glade og tilfredse kunder.

 

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 15 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende