4 spørgsmål Middelsvær

ECADEMY-test

1 - Livscyklusomkostninger

Denne kursustest indeholder 4 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 2 af 4 Middelsvær

Hvad er den omtrentlige energibesparelse, der kan opnås ved at anvende indstillingen proportional differenstrykregulering med en kvadratisk kurve?

Spørgsmål 3 af 4 Middelsvær

Hvilket element er det dyreste af alle?

Spørgsmål 4 af 4 Middelsvær

Ved hvilken indstilling er der ikke behov for at installere tryksensorer langt væk fra pumpen?

Spørgsmål 4 af 4 Middelsvær

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 1 - Livscyklusomkostninger

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 1 - Livscyklusomkostninger test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Hvad står LCC for?
A: Life Cycle Cost
Correct
Q: Hvad er den omtrentlige energibesparelse, der kan opnås ved at anvende indstillingen proportional differenstrykregulering med en kvadratisk kurve?
A: Mindst 15 %
Correct
Q: Hvilket element er det dyreste af alle?
A: Energiomkostninger
Correct
Q: Ved hvilken indstilling er der ikke behov for at installere tryksensorer langt væk fra pumpen?
A: "Kvadratisk" kurve