4 spørgsmål Middelsvær

ECADEMY-test

53 - Almindelige problemer med husholdningsspildevand

Denne kursustest indeholder 4 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 1 af 4 Middelsvær

Hvad er den mest sikre måde at beskytte en bygning mod returløb af kloakvand på ifølge den europæiske standard EN 12056-4?

Spørgsmål 3 af 4 Middelsvær

Hvorfor kan der opstå lugtgener i spildevandssystemer?

Spørgsmål 4 af 4 Middelsvær

Hvilken af de følgende tre pumpeløsninger er designet til at transportere spildevand over lange afstande?

Spørgsmål 4 af 4 Middelsvær

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 53 - Almindelige problemer med husholdningsspildevand

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 53 - Almindelige problemer med husholdningsspildevand  test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Hvad er den mest sikre måde at beskytte en bygning mod returløb af kloakvand på ifølge den europæiske standard EN 12056-4?
A: Løftestationer
Correct
Q: Hvordan sikrer MULTILIFT-løsningen støjsvag drift?
A: Soft-close-kontraventil og fleksible tilslutninger
Correct
Q: Hvorfor kan der opstå lugtgener i spildevandssystemer?
A: Åbne pumpebrønde
Correct
Q: Hvilken af de følgende tre pumpeløsninger er designet til at transportere spildevand over lange afstande?
A: UNILIFT APG