Almindelige problemer med husholdningsspildevand i forbindelse med flytning af vand
Få et overblik over kritiske udfordringer relateret til flytning af vand i scenarier for husholdningsspildevand. Og lær, hvordan du kan afhjælpe udfordringerne ved hjælp af Grundfos-løsninger.
I dette modul gennemgår vi tre velkendte udfordringer med husholdningsspildevand i relation til transport af vand:
- Oversvømmelser, som skyldes utilstrækkelig bortledning af spildevand.
- Horisontal pumpning af spildevand over længere afstande.
- Tidskrævende bortledning af vand.
Under kurset får du mere viden om årsager og virkninger, og hvordan Grundfos' pumpeløsninger kan afhjælpe udfordringerne. Lad os komme i gang.
Vi begynder med oversvømmelser, som skyldes utilstrækkelig bortledning af spildevand.
Når en bolig oversvømmes, risikerer beboerne at miste ejendom og ejendele. Skal der fx foretages renoveringer, skal de flytte ud og håndtere de økonomiske aspekter ved en oversvømmet bolig.
Beboerne kan endda opleve, at forsikrings- selskabet ikke vil dække tab og skader. For at løse og forhindre disse problemer er det vigtigt at forstå de mest almindelige årsager til oversvømmelser. Forkerte installationer fører ofte til ineffektive spildevandssystemer, som er udsat for oversvømmelser. Hvis der ikke er nogen kontraventil mellem huset og kloaksystemet, kan spildevand løbe tilbage fra overbelastede kloakrør og ind i huset, hvor det kan oversvømme kældre med gråt eller sort vand.
Forkert dimensionerede regnvandsopsamlingsanlæg kan typisk ikke håndtere store vandmængder ved kraftig nedbør. Opsamling af vand fra tage skal forbindes med en brønd for at undgå oversvømmelse. Underdimensionerede pumper kan ikke håndtere kraftig nedbør.
Blandede systemer, som håndterer både regnvand og sort vand, er mere udsatte for returløb. I huse med kældre kan manglende afvanding omkring eller under huset føre til oversvømmelse i kælderen.
Manglende vedligeholdelse af pumper kan føre til driftssvigt og oversvømmelse. Ødelagte eller blokerede svømmerafbrydere er de mest almindelige årsager til svigt. For at sikre, at dine kunder er beskyttet mod oversvømmelse og har et effektivt spildevandsanlæg installeret, anbefales følgende Grundfos-løsninger:
SOLOLIFT2-serien består af fem mindre løftestationer, som beskytter mod returløb af gråt og sort vand.
MULTILIFT-serien er større løftestationer til bortpumpning af spildevand fra en- og flerfamiliehuse samt større bygninger.
Til gråt vand anbefaler vi UNILIFT CC, KP og AP35B. Til sort vand anbefaler vi UNILIFT APG.
Til indendørs installationer over og under gulvhøjde anbefaler vi opsamlingstankene LIFTAWAY B og C. LIFTAWAY B er til brug under gulvet og LIFTAWAY C til brug over gulvet. Til bortledning af gråt vand anbefaler vi UNILIFT CC, KP og AP12. Hvis der opstår oversvømmelse, er MULTIBOX med UNILIFT CC-pumpen en god løsning at have ved hånden.
Installation af en af disse løsninger kan hjælpe beboerne med at:
* Reducere risikoen for oversvømmelse.
* Undgå store omkostninger til rengøring og reparation efter oversvømmelse.
* Spare penge på udskiftning af ejendele.
Vi går nu videre til næste velkendte problem med husholdningsspildevand: Horisontal pumpning af spildevand over længere afstande. Det kan være en kompliceret proces at tilslutte udtag til husholdningsspildevand til offentlige spildevandssystemer på grund af utilstrækkelig tyngdekraft. Boligejere har brug for opsamlingstanke og egnede pumper for effektivt at pumpe spildevand til den offentlige kloak. Til pumpning af spildevand over længere afstande anbefales en grinder-pumpe. Den er designet til nemt at håndtere horisontal pumpning ved hjælp af en gennemtestet grinder- teknologi, der forhindrer blokeringer. Pumpen findeler spildevand og toiletaffald i små partikler, så man kan anvende afløbsrør med diametre helt ned til 32 mm. Takket være en halvåben løber kan disse pumper skabe en stor løftehøjde, som kan pumpe spildevand over længere afstande.
UNILIFT APG grinder-pumpen anbefales til spildevandshåndtering i en- og tofamilieshuse. Grundfos SEG grinder-pumpen anbefales til spildevandshåndtering i fx etageejendomme. Installation af en af disse løsninger kan hjælpe beboerne med at:
* Spare omkostninger på rørføring, da der kan installeres mindre rørdimensioner med færre tilslutninger.
* Spare installationsomkostninger, da rørene ikke behøver at blive gravet dybt ned i jorden, men kan pløjes ned i stedet.
* Undgå bøder for ingen eller forkert installation.
Vi går nu videre og udforsker den sidste generelle udfordring med husholdningsspildevand: Tidskrævende bortledning af vand.
Tømning af pools og havebassiner eller vedligeholdelse af havedamme og springvand kan være tidskrævende.
Overfladevand og udendørs oversvømmelser kan også være tidskrævende at bortlede.
Årsagen til disse udfordringer skyldes ofte: Manglende regelmæssig vedligeholdelse af havebassiner, springvand og fiskedamme. Kraftig nedbør. Højt grundvand.
Til hurtig bortledning af uønsket spildevand anbefaler vi følgende Grundfos-løsninger:
UNILIFT CC dyk- og drænpumpe i komposit. pumper vandet væk helt ned til kun 3 mm, når sien er fjernet, og er let at transportere.
MULTIBOX er en alt-i-en løsning med pumpe, slange og tilslutninger, som er nødvendig for nemt at bortlede vand.
UNILIFT KP dyk- og drænpumper i rustfrit stål er designet til at pumpe ikke-aggressivt vand og gråt vand.
Installation af en af disse løsninger kan hjælpe beboerne med at:
* Spare tid på at tømme pools, damme og bassiner.
* Bortlede overskydende overfladevand eller udendørs oversvømmelser.
* Minimere skader på græsplæner og haver ved hurtigt at bortlede vand.
Det var vores modul om de mest almindelige udfordringer ved bortpumpning af husholdningsspildevand. Tak, fordi du så med.