4 spørgsmål Avanceret

ECADEMY-test

12 - Proportionaltryk i trykforøgeranlæg

Denne kursustest indeholder 4 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 1 af 4 Avanceret

Hvor meget energi spares der i eksemplet ved at anvende proportionaltrykregulering?

Spørgsmål 3 af 4 Avanceret

Hvad er det specifikke tryktab i rørsystemet i eksemplet?

Spørgsmål 4 af 4 Avanceret

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 12 - Proportionaltryk i trykforøgeranlæg

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 12 - Proportionaltryk i trykforøgeranlæg test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Hvor meget energi spares der i eksemplet ved at anvende proportionaltrykregulering?
A: Mere end 30 %
Correct
Q: Hvad kendetegner statiske tryktab?
A: De er uafhængige af flowhastigheden
Correct
Q: Hvad er det specifikke tryktab i rørsystemet i eksemplet?
A: 450 pa/m
Correct
Q: Hvad kendetegner lineær proportionaltrykregulering?
A: Trykforøgerpumpen tilpasser sin ydelse til flowhastigheden