8 spørgsmål Middelsvær

ECADEMY-test

39 - ALPHA2 og indregulering med GO Balance-appen

Denne kursustest indeholder 8 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 1 af 8 Middelsvær

Er det muligt at generere dokumentation og e-mails eller udskrive dem direkte fra appen?

Spørgsmål 3 af 8 Middelsvær

Har ALPHA2-pumpen det laveste energiforbrug blandt alle mindre cirkulationspumper på markedet?

Spørgsmål 4 af 8 Middelsvær

Hvis du skal indregulere både radiator- og gulvvarmeanlægget i et kombineret system, hvor mange ALPHA2-pumper skal der så installeres?

Spørgsmål 5 af 8 Middelsvær

Til hvilke formål anvendes konstanttrykregulering primært med ALPHA2?

Spørgsmål 8 af 8 Middelsvær

Hvilken af ALPHA2's reguleringsformer må aldrig bruges i anlæg med termostatisk styrede radiatorventiler?

Spørgsmål 8 af 8 Middelsvær

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 39 - ALPHA2 og indregulering med GO Balance-appen

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 39 - ALPHA2 og indregulering med GO Balance-appen test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Er det muligt at generere dokumentation og e-mails eller udskrive dem direkte fra appen?
A: Ja
Correct
Q: Hvad er ALPHA Reader?
A: En mobil enhed, du tager med dig fra kunde til kunde
Correct
Q: Har ALPHA2-pumpen det laveste energiforbrug blandt alle mindre cirkulationspumper på markedet?
A: Ja
Correct
Q: Hvis du skal indregulere både radiator- og gulvvarmeanlægget i et kombineret system, hvor mange ALPHA2-pumper skal der så installeres?
A: En ALPHA2 til radiatoranlægget og en ALPHA2 til gulvvarmeanlægget
Correct
Q: Til hvilke formål anvendes konstanttrykregulering primært med ALPHA2?
A: Gulvvarme
Correct
Q: Hvad er Grundfos GO Balance-appen?
A: En brugervenlig trinvis vejledning til indregulering
Correct
Q: Hvad er specielt ved ALPHA2’s robuste opstart?
A: I tilfælde af tilstopning efter længere tids stilstand skaber pumpen små rystelser, som løsner eventuelle aflejringer
Correct
Q: Hvilken af ALPHA2's reguleringsformer må aldrig bruges i anlæg med termostatisk styrede radiatorventiler?
A: Fast pumpehastighed