Hvorfor vælge ALPHA2-cirkulationspumpen?
Lær, hvad der gør ALPHA2-pumpen unik og at du bør vælge den takket være den nemme indregulering, ingen risiko for tilstopning og en virkningsgrad, der er den bedste i sin klasse.
I dette emneområde introduceres du til de tre vigtigste grunde til at vælge ALPHA2:
- Nem indregulering
- Ingen risiko for tilstopning
- Bedste virkningsgrad i sin klasse
NEM INDREGULERING
Lad os starte med at se på den funktion, der adskiller ALPHA2 mest fra konkurrenterne: Den nemme indregulering
ALPHA2 har en særlig indbygget software, der sammen med ALPHA Reader og Grundfos GO Balance-appen gør det muligt at indregulere tostrengede radiatoranlæg, gulvvarmeanlæg eller en kombination af de to på meget kort tid. Kort fortalt sender ALPHA Reader realtidsdata til GO Balance-appen, hvor de optimale indstillinger for de forudindstillede ventiler i radiator- eller gulvvarmeanlægget automatisk beregnes. Nemt og hurtigt.
Faktisk kan alle radiatorer eller gulvvarmeanlæg i en privat bolig indreguleres perfekt på cirka to timer – og sikrer maksimal komfort for dine kunder, besparelser på varmeregningen og et mere effektivt anlæg.
INGEN RISIKO FOR TILSTOPNING
En anden vigtig fordel ved ALPHA2 er, at pumpen ikke stopper til. Selv i anlæg med udfordrende driftsmiljøer, fx ved større kalkmængder eller andre aflejringer, undgår ALPHA2 potentielle tilstopninger og sikrer derigennem lang levetid og problemfri drift. Det skyldes en kombination af tre ting:
- Keramiske aksler og lejer
- Robust opstart
- Manuel sommerfunktion
Lad os begynde med at se nærmere påALPHA2's keramiske aksler og lejer. Permanentmagnet-motorer har en tendens til at danne et magnetfelt inde i pumpen. Dette magnetfelt kan tiltrække metalpartikler, som kan beskadige vigtige komponenter – også når pumpen ikke kører. Men da keramik ikke er magnetisk, tiltrækker akslen og lejerne ikke disse partikler og tilstoppes derfor ikke under normal drift.
Tilstopninger kan dog opstå efter længere tids stilstand. Men takket være robust opstart er det ikke noget problem for ALPHA2. Pumpen starter automatisk anti-blokeringsfunktionen og forsøger at genstarte tre gange i sekundet. Dette skaber små rystelser, som fjerner eventuelle snavs- eller kalkaflejringer – uden at du eller kunden skal foretage jer noget.
Den mest effektive måde at forhindre tilstopning på er den manuelle sommerfunktion, som sikrer, at pumpen "vågner" regelmæssigt under længere tids stilstand. Den funktion vender vi tilbage til om et øjeblik.
BEDSTE VIRKNINGSGRAD I SIN KLASSE
Den tredje vigtige fordel ved ALPHA2 er, at den har markedets bedste energieffektivitet i sin klasse. Ifølge det uafhængige tyske VDE-institut har pumpen det laveste energiforbrug på markedet for små cirkulationspumper til private husstande – så ved at vælge ALPHA2 sikrer du dine kunder besparelser.
ØVRIGE FORDELE
- Tørløbssikringen forhindrer, at ALPHA2 bryder sammen på grund af vandmangel i pumpehuset. I tilfælde af tørløb stopper pumpen nemlig, og der vises en alarmkode i displayet. Pumpen forsøger derefter at genstarte med faste intervaller, indtil vandet er tilbage.
- Den manuelle sommerfunktion reducerer pumpens energiforbrug til et absolut minimum uden for opvarmningssæsonen. I stedet for at lade pumpen køre hele året rundt kan boligejeren stoppe driften i perioder blot ved at trykke på en knap. Pumpen er herefter slukket 99 % af tiden. Den vågner kun op én gang i døgnet i to minutter og kører med fuld hastighed for at forhindre tilstopning ved længere tids stilstand. Når fyringssæsonen begynder igen, skal boligejeren bare trykke på en knap på ALPHA2 for at genoptage normal drift.
OPSUMMERING
- Nem indregulering
- Ingen risiko for tilstopning
- Bedste virkningsgrad i sin klasse
Alle funktionerne sparer både dig og din kunde tid og sikrer et godt indeklima i boligen.