Standort draußen überdacht
Ich lege nicht so einen großen Wert auf einen leisen Betrieb der Pumpe.
Das Hauswasserwerk soll dort installiert werden, wo das Betriebsgeräusch nicht stört, wenn die Geräuschentwicklung nicht höher ausfällt als ein normales Gespräch oder ein Fernseher auf Zimmerlautstärke mit ca. 55 dB(A).
Hinweis: Flexible Saug- und Druckschläuche bieten eine gute Möglichkeit die Anlage von starren Rohrleitungen zu entkoppeln, um der Übertragung durch Körperschall vorzubeugen.
Die Umgebung soll nicht durch laute Betriebsgeräusche beeinträchtigt werden.
Wenn Sie höchsten Wert auf Ruhe legen und ein möglichst leises Hauswasserwerk benötigen, empfiehlt es sich, auf die flüsterleise Lösung zurückzugreifen, die so leise arbeitet wie eine Spülmaschine mit ca. 44 dB(A)
Hinweis: Flexible Saug- und Druckschläuche bieten eine gute Möglichkeit die Anlage von starren Rohrleitungen zu entkoppeln, um der Übertragung durch Körperschall vorzubeugen.