Grundwasser nutzen
Ich möchte ausschließlich die Pflanzen und Gewächse in meinem Garten bewässern.
Die Brunnen zur reinen Bewässerung sind in der Regel einfache Ramm- oder Schlagbrunnen. Auch hier gilt natürlich die physikalische Grenze von max. 8m Ansaughöhe. Bei mehr als 8m Wassertiefe kommt eine Unterwasserpumpe zum Einsatz, die ins Grundwasser eingetaucht wird.
Ich möchte neben der Bewässerung im Garten das Wasser auch als Trinkwasser nutzen.
Für die Verwendung von Trinkwasser aus Brunnen sind bestimmte Richtlinien zu befolgen. Es muss z.B. eine jährlicher Beprobung erfolgen und es müssen trinkwasserkonforme Komponenten eingesetzt werden. Eine professionelle fachliche Unterstützung ist dringend anzuraten.
Weitere Hinweise finden Sie auf der Website vom Umweltbundesamt