Návod jak na to

Nastavení a kontrola plnicího tlaku domácí vodárny SCALA2

Po instalaci domácí vodárny SCALA2 je nutné nastavit správný plnicí tlak v integrované tlakové nádobě a následně provádět jeho každoroční kontrolu. Je to proto, že všechny tlakové systémy se vzduchovými expanzními nádobami vyžadují pro optimální provoz správný plnicí tlak. Neudržování správného plnicího tlaku může vést k problémům, jako je hlučný provoz, kolísání tlaku, zvýšené riziko poškození a vyšší spotřeba energie.

Podívejte se na video a zjistěte, jak se seřizuje plnicí tlak v integrované tlakové nádobě SCALA2.

Kontrola plnicího tlaku ve třech krocích:

Krok 1: Systém zastavte a uvolněte z něj tlak

Zastavte vodárnu SCALA2 stisknutím tlačítka STOP. Chcete-li ze systému vypustit tlak, uzavřete přívodní potrubí a buď otevřete kohoutek, abyste uvolnili zbývající tlak v systému, nebo odpojte vodárnu od potrubí.

Krok 2: Nastavte tlak vzduchu

Odšroubujte uzávěr vzduchového ventilu na tlakové nádobě. Čerpejte vzduch, dokud nedosáhnete požadovaného tlaku, který by měl být 70 % požadované hodnoty / žádoucího výstupního tlaku (optimální nastavení plnění nádrže viz tabulka níže). Znovu nasaďte a pevně utáhněte uzávěr vzduchového ventilu.

Krok 3: Znovu otevřete přívodní ventil a spusťte SCALA2

Otevřete přívod vody a znovu zapněte vodárnu SCALA2.

Optimální nastavení plnicího tlaku v nádrži – bar (psi)

Společnost Grundfos doporučuje při instalaci vodárny nastavit optimální plnicí tlak, ideálně na 70 % požadované hodnoty / žádoucího výstupního tlaku, a nikdy jej nepřekračovat. SCALA2 se dodává s výchozím plnicím tlakem 1,8 bar/26 psi, což je dáno dopravními předpisy, a s výchozí nastavenou hodnotou 3 bar/44 psi, což je optimální výstupní tlak pro většinu domácností. Při instalaci je třeba nastavit správný plnicí tlak podle požadované hodnoty.

Další průvodce