Otázky a Odpovědi
K POUŽITÍ V SOUVISLOSTI S BEZPEČNOSTNÍM VAROVÁNÍM PRO JEDNOFÁZOVÁ ČERPADLA UNILIFT AP SPOLEČNOSTI GRUNDFOS
1.
- Kterých produktů se to týká?
- Jednofázová čerpadla UNILIFT AP12, AP35, AP50 ve verzích 50 a 60Hz, s výjimkou verzí 60Hz dodávaných s americkým typem zástrčky Vpravo na stránce si prosím přečtěte pokyny, jak identifikovat dotčený produkt.
2.
- Je toto varování vážné?
- Ano. Dotčené produkty mohou představovat vážné ohrožení zdraví uživatelů, pokud jsou tyto produkty používány pro mobilní účely, jako je odvodnění zahradních rybníčků atd. a není nainstalován jistič proti zemnímu spojení (ELCB).
3.
- Co mám dělat, když mám dotčený produkt?
- Obraťte se prosím na společnost Grundfos nebo partnera společnosti Grundfos a nechte čerpadla opravit nebo vyměnit, pokud je máte na skladě.
4.
- Co se může stát?
- Dotčené výrobky mohou za určitých okolností, během instalace nebo mobilního použití, způsobit uživatelům úraz elektrickým proudem.
5.
- Co je přenosná instalace?
- Přenosná instalace může být například odvodnění rybníka, takže se zařízení používá příležitostně na různé úkoly. Pro tato různá odvodňovací použití je zařízení převáženo. Je to v podstatě jakýkoli druh použití, pro které je čerpadlo přenášeno.
6.
- Co to způsobuje?
- V důsledku výrobní chyby mohou být dráty uvnitř nebo v blízkosti vulkanizované zátky čerpadla poškozeny, pokud bude kabel ohnutý. Vodič pod proudem a zemnicí kabel mohou být přerušeny, což může způsobit zkrat.
Za určitých okolností během používání, kde se napájecí kabel pohybuje a ohýbá, by to mohlo způsobit, že skříň čerpadla bude pod proudem (pokud není nainstalován jistič proti zemnímu spojení (ELCB) ve verzi alespoň 30 mA).
7.
- Mohu použít stacionární čerpadlo instalované v jímkách, nádržích a studnách (pevná instalace)?
- Instalovaná stacionární čerpadla, kde je napájecí kabel v pevné poloze, nejsou ohrožena (s řádným uzemněním a jističem proti zemnímu spojení (ELCB)).
8.
- Proč jen ve zmíněných obdobích?
- Výrobní chyba byla opravena, takže produkty ze série vyrobené mimo dotčené období nejsou ovlivněny.
9.
- Jak lze vyloučit riziko u čerpadel používaných pro mobilní účely/aplikace?
- Jen tím, že vyměníte kabely.
10.
- Jak poznám, že mám dotčený produkt?
- Postupujte podle pokynů uvedených v našich průvodcích. Další informace naleznete na adrese www.grundfos.com/XYZ.
11.
- Kdo pomůže spotřebitelům v případě, když si nejsou jistí nebo pokud potřebují více informací?
- Přejděte na místní web společnosti Grundfos (nebo přejděte na Grundfos.com a pomocí výběru země vyhledejte svou zemi) a podívejte se na informace v části „bezpečnostní varování“. Obraťte se prosím na společnost Grundfos nebo partnera společnosti Grundfos a nechte čerpadla opravit nebo vyměnit, pokud je máte na skladě.
12.
- Kdo zaplatí za opravu?
- Společnost Grundfos pokryje veškeré náklady spojené výměnami kabelů dotčených produktů.
13.
- Mám čerpadlo UNILIFT AP12, AP35 nebo AP50 s plovákovým spínačem. Musím vyměnit i toto čerpadlo?
- Ano, všechny kabely musí být vyměněny.