Článek
Odemkněte skrytý potenciál.
Proměňte podkroví nebo suterén v překrásnou koupelnu díky stanicím SOLOLIFT2.
Podkroví a suterény jsou často opomíjenými prostory, v nichž se hromadí staré věci a haraburdí. Pokud však zvolíte správný přístup a vezmete si na pomoc naše přečerpávací stanice Grundfos SOLOLIFT2, můžete je proměnit v krásnou koupelnu, aniž byste museli rozbíjet prasátko.
Toaleta v podkroví je skvělý nápad, který vám přidá na pohodlí, neboť nebudete muset uprostřed noci sbíhat po schodech. Instalaci toalety (ať už v podkroví, suterénu, nebo kdekoli jinde) je však nutné pečlivě promyslet. Abyste předešli zmatkům během instalace, včas o tomto záměru informujte projektanta či technika.
Zjednodušení instalačního procesu díky inovativnímu designu
Dříve se umístění toalet v podkroví většinou odvíjelo od umístění stávajících toalet v přízemí. To však již dnes neplatí. Díky přečerpávací stanici Grundfos SOLOLIFT2 vám stačí pouze místnost, elektřina a dostatečný přívod vody. Stanice SOLOLIFT2 čerpá odpadní vodu ze sanitárních zařízení do nejbližšího odpadního potrubí, i pokud je umístěno daleko. To znamená jednodušší a levnější instalaci.
Díky stanici SOLOLIFT2 můžete snadno překonat běžné instalatérské překážky a postavit plně funkční koupelnu v podkroví nebo další toaletu v suterénu. Její kompaktní rozměry umožňují flexibilní umístění bez ohledu na stávající odpadní infrastrukturu.
Projektování elegantní koupelny
Jen si představte ty možnosti! Jakoukoli nevyužitou místnost lze kompletně předělat a mít v ní sprchový kout, elegantní koupelnové skříňky a veškeré vymoženosti moderní koupelny. Díky stanici SOLOLIFT2 můžete popustit uzdu své fantazii, zrealizovat své vize a dávno zapomenuté prostory hladce přeměnit na koupelnu.
Ale co bezpečnost?
Nemusíte se obávat. Koupelny v podkroví budou naprosto bezpečné, pokud provedete některá nezbytná opatření týkající se statiky a izolace daného prostoru. Vzhledem k tomu, že podkroví nejsou primárně navržena pro kompletní koupelny, je naprosto klíčové, aby podlaha vydržela nápor a tlak koupelnového vybavení jako např. van, skříněk a umyvadel. Na realizovatelnost podkrovní koupelny mohou mít vliv také výšková omezení či nosnost vazných trámů a krovu. Zatížení a vhodnost instalací konzultujte s profesionály.
Zvyšte pohodlí a hodnotu svého domu
Využijte výhod stanice SOLOLIFT2 a proměňte zanedbaný odkládací prostor v úchvatnou koupelnu. Díky správnému plánování, zkušeným odborníkům a síle stanic SOLOLIFT2 můžete odemknout skrytý potenciál daného místa a vytvořit z něj úžasný prostor, který přidá hodnotu a funkčnost do jakéhokoli domu.