Článek
Jdete s dobou?
Většina zákazníků požaduje při instalaci systémů HVAC (topení/klimatizace) udržitelná řešení. Propagujete aktivně energetické a finanční úspory, které z těchto řešení mohou plynout?
Fakta o udržitelnosti
- 8 z 10 koncových zákazníků vyžaduje udržitelná řešení.
- Instalace mohou významně přispět k výstavbě udržitelného bydlení a snížení emisí CO₂.
- Aktuálně bere udržitelnost v úvahu 44 % instalačních projektů.
- Pokud jde o udržitelnost, jedny z nejvyšších priorit pro zákazníky představují energetická účinnost a finanční úspory.
Jen polovina instalatérů aktivně prosazuje udržitelná řešení
Aktuálně v evropských zemích průměrně 52 % instalatérů propaguje udržitelná řešení a další o nich uvažují do příštích několika let. 25 % nemá žádné plány.
Zdroj: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor Q4 2021; Čtvrtletní rozhovory se 700 registrovanými společnostmi a instalatéry z oboru HVAC ze šesti hlavních evropských trhů.
Nahraďte neúčinnost vysokou účinností
Jako instalatér můžete mít klíčový podíl na snižování celosvětové spotřeby energie. Když si spočítáte, kolik neúčinných starých čerpadel společně s kolegy za celý rok vyměníte, vyjdou vám opravdu nezanedbatelné úspory. Grundfos usnadňuje nalezení nejlepšího a nejúčinnějšího čerpadla pro jakýkoli topný systém a pomáhá vám splnit priority udržitelnosti vašich zákazníků.