Článek

Maximalizujte úspory energie a snižte provozní náklady s energetickým auditem

Podívejte se na video, ve kterém se dozvíte, jaké výhody pro vás a vaše komerční budovy vám energetický audit od společnosti Grundfos může přinést.

Často je možné snížit spotřebu energie, provozní náklady a emise CO2 pomocí modernizace systému a implementace novějších, chytřejších a účinnějších čerpadel – díky energetickému auditu od společnosti Grundfos se můžete dozvědět přesně o kolik.

Ceny stoupají, dodávky jsou nejisté a potřeba vážného klimatického opatření je naléhavější než kdy dříve. Spotřeba energie představuje 73% světových emisí CO2 – proto má optimalizace spotřeby energie v budovách potenciál skutečně změnit situaci.

Tak kde začít? S čerpadly. Spotřebovávají hodně energie – a obecně se vyplatí nahradit čerpadla starší než 10 let. Často můžete ušetřit 50–70% energie.

Ale i když to víte, může být někdy složité zdůvodnit nahrazení všech stávajících čerpadel. Kolik skutečně můžete ušetřit? Jak pohlížet na náklady na investici v porovnání s dobou návratnosti? Ve společnosti Grundfos vám na tyto otázky můžeme snadno odpovědět na tyto otázky. S naším portfoliem Energy Optimisation nabízíme různé nástroje, které vám pomohou zjistit, kolik energie můžete ušetřit ve svých budovách.

Energetický audit

Energetický audit využívá údaje o čerpadlech z výrobního štítku. Zahrnuje průtok, tlak a výkon motoru společně se stářím čerpadla a jeho provozními hodinami. Výhoda energetického auditu spočívá v rychlém procesu získávání potřebných dat pro určení potenciálních úspor.

Rozšířený energetický audit

Rozšířený energetický audit využívá skutečná data o čerpadlech, včetně průtoku, tlaku a výkonu motoru společně se stářím a počtem provozních hodin čerpadla. Data se získávají z vlastního měřicího zařízení zákazníka, systému pro správu budov nebo z místních měření. Hlavní výhodou je, že jsou použita skutečná data související s čerpadlem, což poskytuje přesnější pohled na potenciální úsporu energie. Jedná se o relativně rychlý proces získávání potřebných dat o čerpadle a výpočtu potenciálních úspor.

Energetický audit

Při energetickém auditu jsou měřicí zařízení připojena k čerpadlu a okolním potrubím a monitorují činnost čerpacího systému po krátké a přesně stanovené období. Tato data jsou uložena na datovém záznamníku a zpracována diagnostickým nástrojem vyvinutým společností Grundfos, který je speciálně navržený pro identifikaci nadměrné spotřeby energie v libovolném čerpacím systému. Výsledek vám umožní porovnat spotřebu energie vašeho současného čerpacího systému s energeticky účinnějším čerpacím systémem pomocí dat shromážděných během monitorovacího období. Celý systém je podroben auditu, aby byl stanovena celková potenciální úspora energie.

Okamžité výsledky a rychlá návratnost

Při instalaci vysoce účinných čerpadel získáte okamžité výhody, včetně snížení provozních nákladů a spotřeby energie. Zároveň je doba návratnosti investice do čerpadel s vysokou účinností obvykle kratší než dva roky. Většinou se pohybuje mezi 1–3 roky. S v současnosti rychle rostoucími cenami energie je návratnost ještě rychlejší.

Objednejte si energetický audit Grundfos

Pokud se poohlížíte po optimalizaci a úsporách elektrické energie, vždy je vám poblíž některý z našich odborníků Grundfos. Stačí vyplnit formulář níže. Budeme vás následně kontaktovat ohledně bezplatné konzultace k vašemu dalšímu projektu nebo objednání energetického auditu.