Nahrané webináře
Vysoce účinná tepelná čerpadla
Správně vyvážená tepelná čerpadla mohou výrazně pomoct snížit emise CO2, zvýšit účinnost a zároveň umožnit levnější vytápění a chlazení.
Zrychlující elektrifikace
Tepelná čerpadla budou v naší snaze o omezení dopadu lidské činnosti na planetu a snížení spotřeby energie hrát nezastupitelnou a dlouhotrvající roli. Elektrické vytápění, chlazení a ohřev vody bude čím dál tím častější, neboť se tímto směrem vydává stále více zemí a regionů. Evropská unie se například zavázala snížit do roku 2030 emise CO2 o 40 % a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality.
Většina lidí si uvědomuje potenciál energetických úspor, které tato účinná řešení vytápění a chlazení nabízí, ale už méně lidí ví, jakou roli při realizaci těchto ambicí hrají tepelná čerpadla.
Vyvažování je klíčem k optimálnímu výkonu
Ve srovnání s klasickými kotly jsou tepelná čerpadla citlivější na nesprávné hydronické vyvážení rozvodného systému. Důvodem je vyšší průtok a také přímá souvislost mezi teplotou a koeficientem výkonu tepelného čerpadla. Aby byla změna opravdu vidět, musí být systém plně a efektivně řízen.
Připravit, pozor – GO Balance
Vzhledem k těmto požadavkům jsme ve společnosti Grundfos vyvinuli nástroje, díky nimž bude přechod k tepelnému čerpadlu a vyvažování snazší. Nová verze naší aplikace GO Balance pro hydronické vyvažování také zjednodušuje vyvažování tepelného čerpadla.
Logický proces krok za krokem
Instalatéři, kteří mají zkušenosti s používáním GO Balance, uvádějí že otopnou soustavu vyváží za méně než hodinu, což je v porovnání s tradičním vyvažováním o dost méně. Aplikace provede instalatéra krok za krokem a poté vytvoří podrobnou zprávu. Instalatéři tak mohou snadno a rychle zajistit správné vyvážení, snížit spotřebu energie a pomoct lidem i firmám snížit náklady.
Chcete se dozvědět více? Pusťte si náš nejnovější webinář o tepelných čerpadlech OEM.