SOLOLIFT2 WC-3

Podívejte se na úvod k přečerpávací stanici SOLOLIFT2 WC-3, v němž se dozvíte, jaké výhody nabízí.

Přečerpávací stanice Grundfos SOLOLIFT2 WC-3 nabízí možnost připojit vtok i výtlak v jakémkoli směru, což umožňuje přístup ze všech stran, a to i ve stísněných prostorech. Vysoce odolné řezací zařízení si snadno poradí s různými hygienickými potřebami, které by jiným stanicím mohly působit problémy.

Vlhčené ubrousky však čerpadlo mohou poškodit. Výkonný motor se speciálním vinutím pro vysoké točivé momenty zajišťuje spolehlivý provoz. Model WC-3 disponuje tlakovým spínačem, který nemá žádné pohyblivé části. Ke stanici je snadný přístup a při provádění servisu není potřeba čerpací jednotku rozebírat.

Volitelný alarm, který lze snadno připojit, vyšle zvukový signál, pokud se toaleta ucpe. Pružná vnitřní spojka snižuje hluk a vibrace a také usnadňuje servis. Pokud se toaleta ucpe, lze tento problém často vyřešit pomocí speciální funkce odblokování.

Není třeba volat opraváře. Pokud přece jen je potřeba provést servis, nouzový vypouštěcí systém celý proces usnadní. Celá stanice je navržena tak, aby k ní odborníci na servis měli snadný přístup. A co je nejlepší, tato čerpací jednotka je kompatibilní se všemi modely SOLOLIFT2.

Výměna jednotky vyřeší 99 % všech problémů. Přečerpávací stanice SOLOLIFT2 WC-3 od Grundfosu.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončení
Čas dokončení: 20 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní