Servis přečerpávací stanice Grundfos SOLOLIFT2
Podívejte se, jak lze přečerpávací stanici SOLOLIFT2 opravit do tří minut.
Servis stanice SOLOLIFT2 zvládnete do tří minut, a bez nepořádku! Pokud se stanice ucpe, zkuste nejprve funkci odblokování. Začněte tím, že stanici odpojíte ze sítě a ujistíte se, že do ní nepřitéká voda. Poté uzavřete přívod vody k samotné toaletě.
Vezměte šroubovák a skrze malý otvor v horní částio krytu stanice aktivujte funkci odblokování. Poté šroubovák zase vytáhněte. Připojte stanici do sítě a otevřete přívod vody. Několikrát toaletu spláchněte, abyste zjistili, jestli vše funguje, jak má. Pokud problém přetrvává, pokračujte následujícím krokem. Vytáhněte stanici ze zásuvky a uzavřete přívod vody.
Ujistěte se, že do stanice nepřitéká voda z jiných zařízení. Pokud je to nutné, odčerpejte vodu z mísy. Pomocí otvoru, který je ze strany stanice, a přiložené hadičky můžete snížit hladinu vody. Nyní sejměte kryt stanice – budete potřebovat jen šroubovák. Vyšroubujte všechny čtyři šrouby, kterými je motor připevněn ke stanici.
Všimněte si, že se během tohoto procesu nemusíte ani ušpinit. Tím, že lze čerpací jednotku ze stanice vyjmout, můžete snadno vyndat předmět, který systém ucpal. Jakmile jej odstraníte, můžete jednotku vrátit a přišroubovat zpět na místo.
Přiklopte stanici krytem a také jej přišroubujte. Nakonec stanici zapojte do zásuvky a otevřete přívod vody. Opravdu je to takhle snadné – díky Grundfosu.