Jaké čerpadlo byste měli použít?
Podívejte se, jak vybrat to správné čerpadlo pro jakoukoli situaci.
Na trhu je velké množství různých typů čerpadel a není vždy snadné vybrat to správné čerpadlo pro vaši situaci. V tomto modulu vám ukážeme několik různých aplikací v běžné domácnosti a vysvětlíme vám, jaký typ čerpadla se pro takové aplikace hodí.
Je třeba zdůraznit, že zákony upravující čerpání a využívání vody nejsou ve všech zemích stejné a je možné, že některé příklady uvedené ve videu nejsou možné ve vaší zemi.
Nejdříve se podíváme na zvyšování tlaku vody. To je nutné v případě, kdy hlavní přívod vody neposkytuje dostatečný nebo žádný tlak. V takovém případě potřebujete čerpadlo, které potřebný průtok a tlak dodá. O to se může postarat například domácí vodárna. Grundfos nabízí domácí vodárny typu "vše v jednom", kdy čerpadlo, řídící jednotka, zpětná klapka a další komponenty jsou integrovány v jedné jednotce. Mezi tyto vodárny patří SCALA1 a SCALA2. Současně nabízíme tradiční vodárny jako jsou JP PT. Tradiční vodárny jsou většinou větší a jejich instalace náročnější vzhledem k množství komponentů, které je potřeba sestavit dohromady.
Pokud potřebujete posílit tlak a čerpáte vodu ze studní nebo vrtů budete potřebovat ponorné čerpadlo typu Grundfos SP, SQ nebo SQE s potřebným příslušenstvím např. tlaková nádoby, řídící jednotka apod. Výhodné jsou v tomto případě opět kompletní sety, které obsahují vše potřebné v jednom balení např. kompletní sada pro udržování konstatního tlaku vody s čerpadlem SQE.
Další oblastí je opětovné využívání dešťové vody. Sběr, ukládání a opětovné využívání dešťové vody je skvělým způsobem, jak šetřit vodou. Domácnosti tak mohou snížit spotřebu vody i energie. Vodu lze využít pro zavlažování zahrad, splachování toalet, pračky nebo mytí aut. Zkrátka tam, kde není třeba pitná voda. Pro podzemní i povrchové nádrže můžete využít několik různých řešení včetně samonasávacích čerpadel nebo ponorných čerpadel, záleží zda potřebujete čerpadlo umístit v nádrži nebo mimo ní. Ponorná čerpadla Grundfos SB nebo SBA se skvěle hodí pro nádrže na pitnou vodu, ideálně ve variantách s plovoucím sacím košem (SBA MW/AW). Samonasávací čerpadla nabízí sací schopnost až 8 metrů. Typickým příkladem samonasávacích čerpadel jsou čerpadla Grundfos JP. Samonasávací čerpadla mohou být více hlučná než ponorná čerpadla.
Grundfos nabízí celou řadu ponorných čerpadel včetně již zmíněných čerpadel SQ a SB. Samonasávací vícestupňové čerpadlo představuje dobrý poměr mezi výkonem a hlučností. Samonasávací čerpadla CM Booster jsou skvělou ukázkou samonasávacího vícestupňového čerpadla.
Všichni víme, jaké to je, když musíme ve sprše čekat na teplou vodu. Díky cirkulačnímu čerpadlu na teplou vodu můžete tento problém vyřešit, … a majitel domu tak bude mít teplou vodu okamžitě.Cirkulační čerpadla na teplou vodu nevyžadují vysoký tlak ani průtok a také nezaberou moc místa. Řady Grundfos ALPHA a COMFORT jsou skvělé pro soustavy s oběhem teplé vody.
A nakonec odpadní voda. Mnoho lidí si myslí, že odpadní vody prostě sama zmizí. A většinou ano. Pokud však nastanou povodně, je třeba s tím něco dělat. Abyste zvládli všechnu nadbytečnou odpadní vodu a zbavili se jí, budete potřebovat domácí přečerpávací stanici nebo odvodňovací čerpadlo.
Přečerpávací stanice Grundfos SOLOLIFT a odvodňovací čerpadla Grundfos Unilift představují skvělá řešení, která se o vše postarají.
To je z našeho modulu o základních čerpadlech a aplikacích vše.
Určitě se podívejte i na další naše kurzy v Grundfos ECADEMY, nebo se můžete vrátit na naše webové stránky, kde se o našich řešeních a aplikacích dozvíte mnohem více.