Zvyšování tlaku vody ze sběrných nádrží a jak vybrat tu správnou domácí vodárnu

Dozvíte se více o zvyšování tlaku vody ze sběrných nádrží a také na co si dávat pozor při výběru vhodné domácí vodárny.

Sběrné nádrže se využívají k uložení zásob vody pro použití v domácnostech. Obvykle se jedná o oblasti, kde není dostupná pitná voda, ve studnách je málo vody anebo je podzemní voda nekvalitní. Sběrné nádrže mohou také doplňovat studny s malým množstvím vody nebo sloužit jako zásoba vody, kdykoliv to v průběhu roku bude potřeba.

Sběrné nádrže mohou být umístěny nad zemí i pod povrchem, což znamená, že domácí vodárna může být instalována nad úrovní nádrže a bude tak mít negativní vstupní tlak. V tom případě je třeba samonasávacího čerpadla, které má sací schopnost. Domácí vodárna určená pro sběrné nádrže je obvykle instalována venku, a musí tedy být odolná proti slunci, dešti, větru a prachu.

Hladina vody ve sběrných nádržích se mění. Proto je zapotřebí instalovat vodárnu s ochranou proti chodu nasucho. Sběrné nádrže mohou obsahovat nečistoty jako například kal nebo listí. Doporučujeme tedy nainstalovat plovoucí sací síto, díky čemuž bude čerpadlo nasávat vodu těsně pod hladinou, kde nejsou žádné nečistoty.

Pro zvyšování tlaku ze sběrných nádrží doporučujeme využít samonasávací čerpadla JP a domácí vodárny JP, SCALA1 nebo SCALA2.

Samonasávací čerpadlo JP a domácí vodárna Grundfos JP splňují základní požadavky pro zvyšování tlaku vody ze sběrných nádrží, neboť mají sací schopnost a některé modely mají ochranou proti chodu nasucho. Musí být však umístěny pod přístřeškem a je třeba počítat s tím, že během provozu jsou poměrně hlasité. Pro instalace bez přístřešku nebo v blízkosti budovy doporučujeme domácí vodárnu SCALA1, která je výrazně tišší a je natolik odolná, že vydrží okolní teplotu až 55 °C a maximální tlak do 8 barů.

SCALA1 navíc disponuje funkcí kalendáře, která vám umožní naplánovat, kdy se čerpadlo spustí, což se výborně hodí například pro zavlažování zahrady. SCALA2 se pyšní stejnými funkcemi jako SCALA1, kromě funkce kalendáře. Zato však nabízí ještě propracovanější řešení pro udržování konstantního tlaku. Dokáže totiž tlak vyrovnávat, což pro konečného uživatele znamená konstantní tlak vody po celý den ve všech odběrných místech.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončení
Čas dokončení: 25 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní