Zvyšování tlaku z vodovodního řadu a jak vybrat tu správnou domácí vodárnu

V tomto videu se dozvíte se o možnostech zvyšování tlaku vody z vodovodního řádu a také na co si dávat pozor při výběru vhodné domácí vodárny.

Lidé běžně čelí problému nízkého nebo kolísavého tlaku vody z vodovodního řadu, což je způsobeno rozdílnou vytížeností v průběhu dne. Aby byl tlak vody z vodovodního řadu stále stejný, lze použít domácí vodárnu. Zvyšovat tlak vody přímo z vodovodního řadu však v některých zemích nemusí být legální. V takovém případě je třeba použít sběrnou nádrž, z níž poté můžete zvýšit tlak vody, která putuje do domácnosti nebo střešní nádrže.

Než budete instalovat domácí vodárnu přímo k vodovodnímu řadu, vždy se ujistěte, že je to v souladu se zákony.

Domácí vodárny pro zvyšování tlaku přímo z vodovodního řadu jsou obvykle instalovány uvnitř domu. Proto jsou zapotřebí čerpadla s tichým chodem, která nebudou rušit obyvatele domu. Čerpadla s tichým chodem doporučujeme využít i v případě, že je vodárna umístěna venku, abyste nerušili sousedy, pokud by se v noci zapnula.

Tlak vody z vodovodního řadu může být někdy opravdu vysoký. Proto je třeba zvolit vodárnu vyrobenou z dostatečně pevných materiálů, aby vydržela celkový tlak, který je součtem vstupního tlaku a tlaku čerpadla. Vzhledem k tomu, že tlak vody ve vodovodním řadu v průběhu dne značně kolísá, je dobré vybrat takovou vodárnu, která dokáže tlak nejen zvýšit, ale také jej udržovat. Konečný uživatel tak bude mít k dispozici konstantní tlak po celý den bez ohledu na tlak ve vodovodním řadu.

Ukážeme vám jeden příklad: Pokud je tlak vody ve vodovodním řadu 2 bary a čerpadlo ho dokáže zvýšit o 5 barů, vznikne tím tlak o celkové hodnotě 7 barů. To může být problém, pokud vodárna není stavěná na vyšší tlaky, například přes 6 barů. Pokud se však jedná o vodárnu s možností řízení na konstantní tlak, zvýší se tlak pouze na požadovanou hodnotu. Pokud by tedy v našem případě byla požadovaná hodnota nastavena na 4 bary, uzpůsobí se otáčky čerpadla tak, aby se tlak zvýšil jen o 2 bary, takže celkový tlak budou 4 bary. V neposlední řadě by měla mít vodárna pro zvyšování tlaku vody z vodovodního řadu hygienický atest pro styk s pitnou vodou.

Pro zvýšení tlaku z vodovodního řadu doporučujeme samonasávací čerpadla JP a domácí vodárny JP-PT, SCALA1 či SCALA2. Domácí vodárna JP-PT splňuje základní požadavky na zvyšování tlaku z vodovodního řadu. Je vyrobena z materiálů, které vydrží maximální tlak až 6 barů a má hygienický atest pro pitnou vodu. Tato vodárna je však poměrně hlučná, takže doporučujeme pouze venkovní instalaci pod přístřeškem. Domácí vodárna SCALA1 nabízí tichý chod, který je vhodný pro vnitřní instalace. Domácí vodárna SCALA2 se pyšní nejtišším chodem a je tou nejpokročilejší volbou pro zvyšování a zajištění konstantního tlaku vody z vodovodního řadu.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončení
Čas dokončení: 25 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní