Představujeme čerpadlo Grundfos COMFORT s funkcí AUTOADAPT
Prohlédněte si čerpadlo Grundfos s funkcí AUTOADAPT a podívejte se, co nabízí.
Asi každý někdy čekal na teplou vodu. Nejen že je to nepříjemné, ale také to znamená, že se po celý rok denně plýtvá čistou pitnou vodou.
Tomu se teď můžete vyhnout, když do stávajícího systému rozvodu teplé vody doplníte okruh s cirkulačním čerpadlem. Budete si tak moct užívat teplou vodu bez čekání a také vodou nebudete plýtvat. Věnujte ale pozornost správnému výběru čerpadla.
Čerpadlo, které běží bez přestání, může naopak zvýšit náklady na energii a zapříčinit vyšší ztrátu tepla z potrubí. Skvělou volbou je Grundfos COMFORT s funkcí AUTOADAPT. Čerpadlo je kompaktní, tiché, má energeticky účinný motor a snadno se instaluje.
Kromě toho disponuje unikátní funkcí AUTOADAPT. Díky dvěma teplotním snímačům, zabudovanému a externímu, se čerpadlo učí a přizpůsobuje spotřebě teplé vody v domácnosti.
To znamená, že čerpadlo spustí cirkulaci teplé vody podle naučeného vzorce těsně předtím, než ji budete potřebovat. Vy tak budete mít teplou vodu, když ji potřebujete. Čerpadlo se ale zastaví, když zrovna nebude potřeba. Tím se minimalizuje spotřeba energie a ztráty tepla z potrubí.
Podívejme se, kolik ušetříte, pokud si vyberete Grundfos COMFORT. Jak jsme již říkali, jednotrubkový cirkulační okruh teplé vody představuje výrazné úspory. Typickým příkladem je tříčlenná rodina s klasickým rozvodem teplé vody.
Každý rok jim čekáním na teplou vodu pod rukama proteče až 16 000 litrů čisté vody. Aby čerpadlo COMFORT s funkcí AUTOADAPT zásobovalo celou domácnost teplou vodou, stačí, když v průměru pracuje jen 3 hodiny denně.
Tím lze na energii ušetřit až 96 % v porovnání s čerpadlem, které běží neustále. Navíc lze díky čerpadlu COMFORT s funkcí AUTOADAPT ušetřit kolem 48 % tepelné energie, v důsledku snížení ztrát tepla z potrubí. Ztráta tepla totiž ve skutečnosti tvoří největší část energetické bilance.
Na závěr krátké shrnutí: Oběhové čerpadlo Grundfos COMFORT je kompaktní, tiché a snadno se instaluje.
A díky funkci AUTOADAPT šetří Grundfos COMFORT vodu, elektrickou energii a teplo.