Provozní režimy čerpadla Grundfos COMFORT s funkcí AUTOADAPT
Seznamte se se třemi dostupnými provozními režimy oběhového čerpadla na teplou vodu Grundfos COMFORT s funkcí AUTOADAPT.
Čerpadlo COMFORT s funkcí AUTOADAPT je dodáváno se dvěma snímači teploty. Jeden je zabudovaný, druhý externí. Čerpadlo se instaluje na vratné potrubí a externí snímač se páskem připevní na přívodní potrubí.
Aby správně fungoval, musí být umístěn ve vzdálenosti 25 až 50 centimetrů od zdroje teplé vody. Čerpadlo COMFORT s funkcí AUTOADAPT disponuje třemi provozními režimy, které můžete snadno přepínat na displeji: AUTOADAPT, 100 % a TEPLOTA.
Ale jak tyto režimy fungují? Začneme režimem AUTOADAPT, který je nastaven jako výchozí. Okamžitě po instalaci začne čerpadlo pracovat, což zaručuje maximální uživatelskou přívětivost již od prvního dne.
Čerpadlo začne zároveň rozpoznávat, kdy je teplá voda potřeba. Měří totiž rozdíl teplot mezi dvěma snímači. Tyto údaje se poté neustále ukládají do dvoutýdenního kalendáře. Zanedlouho se čerpadlo naučí, jak je teplá voda v domácnosti využívána.
Poté se čerpadlo zapne, jen když je to nutné, což je v průměru 3 hodiny denně. Díky tomu ušetří až 96 % elektrické energie a sníží ztráty tepla v potrubí o 48 %. V režimu 100 % čerpadlo poběží bez přestávky na plný výkon.
To sice bohatě zajistí teplou vodu po celý den, ale na úkor energetických a tepelných úspor. A nakonec režim TEPLOTA. Ten udržuje teplotu v nastaveném rozpětí, které určují body t-stop a t-start. Ty se vypočítávají podle maximální teploty, kterou oba snímače naměří.
V režimu TEPLOTA ušetříte elektrickou energii, ale úspory tepla budou menší. Všechny tři režimy společně poskytují spolehlivé a uživatelsky přívětivé čerpadlo, které se vždy postará o váš komfort.
Při málo pravděpodobném selhání snímače se čerpadlo automaticky přepne do režimu TEPLOTA, aby zajistilo uživatelský komfort.
To byl krátký úvod k provozním režimům čerpadla Grundfos COMFORT AUTOADAPT, které zajišťují maximální uživatelský komfort: AUTOADAPT, 100 % a TEPLOTA.