4 otázek Středně pokročilý

Ecademy test

83 - SPE submersible pump

Tento test obsahuje 4 Může být kdykoliv opakován.

Ke splnění testu musíte odpovědět správně všechny otázky.

Začít test

Otázka 1 z 4 Středně pokročilý

Compared to the MS6000, the permanent magnet MS6000P can be used for media temperatures up to:

Otázka 2 z 4 Středně pokročilý

By how much is the motor efficiency increased with a MS6000P permanent magnet motor compared to a standard asynchronous motor?

Otázka 4 z 4 Středně pokročilý

Under which conditions is it beneficial to use a permanent magnet motor?

Otázka 4 z 4 Středně pokročilý

Spokojeni se svými odpověďmi?

Potvrďte odpovědi a přejděte k vyhodnocení testu.

Vyhodnotit

Výsledek testu

Gratulujeme, splnili jste test 83 - SPE submersible pump

Získané odznaky:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Pokračovat Přejít do MyEcademy

Bohužel. Tentokrát jste 83 - SPE submersible pump neprošel testem.

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: Compared to the MS6000, the permanent magnet MS6000P can be used for media temperatures up to:
A: 60 C
Correct
Q: By how much is the motor efficiency increased with a MS6000P permanent magnet motor compared to a standard asynchronous motor?
A: 10%
Correct
Q: What does FKM rubber offer?
A: It offers increased resistance to hydrocarbons
Correct
Q: Under which conditions is it beneficial to use a permanent magnet motor?
A: In applications where pumps operate many hours every day with a varying demand