Vlastnosti a výhody vybraných čerpadel Grundfos v solárních čerpacích systémech
Získejte podrobné informace o výhodách vybraných čerpadel Grundfos, která se používají v solárních čerpacích systémech. Zaměříme se zejména na ponorné čerpadlo SQFlex a povrchové čerpadlo CRFlex.
Pro solární čerpací systémy vyrábí Grundfos celou řadu produktů. V tomto výukovém modulu vám ukážeme hlavní vlastnosti a výhody těchto produktů, které můžete v solárních čerpacích systémech využít. Zaměříme se hlavně na ponorné čerpadlo SQFlex, povrchové čerpadlo CRFlex a motor MGFlex. Také se podíváme na solární invertor RSI.
Začneme čerpadlem SQFlex.
Grundfos SQFlex je ponorné čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, díky němuž je možné jej využít v solárních čerpacích systémech a v záložních aplikacích využívajících střídavý proud. Pokud se bavíme o solárních čerpacích systémech, jedná se o zdaleka nejoblíbenější produkt od Grundfosu. Řada čerpadel SQFlex se vyznačuje šetrností k životnímu prostředí a vysokou účinností využití solární a větrné energie. V této řadě nabízíme jak spirálové, tak odstředivé varianty. Spirálová čerpadla jsou vhodná pro střední až velkou dopravní výšku a nízký až středně velký průtok. Odstředivá čerpadla jsou vhodná pro nízkou dopravní výšku a vysoký průtok.
Pojďme se na čerpadlo SQFlex podívat blíže. Zaprvé je vybaveno zabudovanými elektronickými přístroji, které dokáží měnit frekvenci, chránit motor a bránit chodu na sucho. Měnič frekvence přemění stejnosměrný proud ze solárních panelů na proud střídavý, který se využije pro čerpání. Zabudované přístroje zajistí, že SQFlex zvládne oba druhy proudu. Navíc to znamená snadnou instalaci, neboť pro běžný provoz nic dalšího nepotřebujete. Čerpadlo Je možné dovybavit externí řídicí jednotkou. Díky vestavěné elektronice není SQFlex jen obyčejné čerpadlo, ale v podstatě kompletní chytrý systém.
Další výhodou čerpadel SQFlex jsou nízké provozní náklady, které plynou z využívání solární energie. Když k tomu připočtete fakt, že jsou téměř bezúdržbová, zjistíte, že celkové náklady jsou značně nižší než u jiných čerpacích systémů. Solární systémy jsou proto ekonomicky velice výhodné.
Čerpadlo SQFlex je určeno jak pro neptřetržitý, tak pro přerušovaný provoz a lze jej použít v mnoha různých situacích. Hodí se zejména, pokud potřebujete zásobování vodou ve vzdálených oblastech, kde není možné využít připojení k el. síti. Čerpadla SQ flex jsou vhodná také do komerčních budov jako jsou školy či nemocnice. Dále se využívá na farmách, pro čerpání vody z rybníků, jezer nebo v chráněných oblastech.
Představte si, že chcete solární řešení SQFlex prodat zemědělci, který potřebuje zajistit napájení pro svá zvířata. Nezáleží na tom, kde se farma nachází, z jaké hloubky se voda čerpá, ani na potřebném objemu. SQFlex se přizpůsobí jakýmkoli potřebám. Díky tomu získá zemědělec řešení, které bude přímo na míru a zajistí mu spolehlivý přívod vody. Navíc má čerpadlo ochranu motoru a ochranu proti chodu na sucho, takže si zemědělec nemusí dělat starosti ohledně spolehlivosti nebo samotného provozu a může v klidu čerpat.
Čerpadlo CRFlex a motory MGFlex
Nyní si řekneme něco k povrchovým čerpadlům, přesněji k čerpadlu CRFlex. Zároveň vám představíme, jak motor Grundfos MGFlex využívá solární energii v aplikacích, v nichž se CRFlex běžně využívá.
Motor MGFlex jsme vyvinuli přímo pro povrchová čerpadla, která jsou napájena energií ze slunce. Zabudovaný měnič frekvence umožňuje, aby vysoce účinný motor s permanentním magnetem mohl pracovat při různých otáčkách. Díky tomu může motor MGFlex čerpadlu CRFlex dodat takový výkon, který je potřeba u takových aplikací jako jsou například: zásobování vodou a zavlažování v odlehlých oblastech bez možnosti napojení na el.síť. Také však může pohánět čerpadla CRFlex v domácnostech, ať už na venkově nebo ve městech. Zde je lze použít ve vnitřních soustavách pro zvyšování tlaku, což zajistí spolehlivý tlak v kohoutku nebo třeba v bazénu. V mnoha směrech jsou výhody čerpadla CRFlex s motorem MGFlex podobné těm, které nabízí čerpadlo SQFlex. Například je možné jej přizpůsobit jakékoli aplikaci či jakýmkoli podmínkám.
Jedná se o řešení, které stačí jen zapojit a instalace je velmi snadná. Díky vestavěným funkcím není potřeba téměř žádná údržba. Provozní náklady jsou navíc nízké, takže je to vysoce účinné čerpadlo za příznivou cenu. Kromě toho je motor MGFlex univerzální a lze jej propojit s několika různými typy čerpadel.
Na závěr se podíváme na obnovitelný solární invertor RSI.
Jedná se o externí jednotku, která převádí stejnosměrný proud ze solárních panelů na střídavý proud pro provoz čerpadel. Je navržen tak, aby fungoval s mnoha ponornými či povrchovými čerpadly. Solární čerpací systémy, které využívají solární invertor, mohou pohánět čerpadlo s výkonem až 37 kW.
Solární invertor je jedním z nejnovějších produktů od Grundfosu a lze jej použít jak v nových solárních systémech, tak v těch již existujících. Navíc je jeho nastavení opravdu rychlé a konfigurace pro čerpadla Grundfos s označením SP, CR nebo NB/NK nezabere více než pár minut. Jedná se tedy o flexibilní a jednoduchý produkt. Stačí jen zvolit typ motoru a invertor se spustí.
Tím jsme probrali hlavní vlastnosti a výhody, které nabízí ponorné čerpadlo SQFlex, povrchové čerpadlo CRFlex, motor MGFlex a jednotka RSI. Zopakujeme si tedy jejich největší výhody.
Oba typy čerpadel nabízí spolehlivé zásobování vodou, snadno se instalují a udržují a hlavně se jejich každodenní provoz ekonomicky vyplatí. MGFlex je univerzální motor, který pohání solární povrchová čerpadla jako například CRFlex, takže je lze využít v mnoha aplikacích. Obnovitelný solární invertor (RSI) doplňuje čerpadla SQFlex a CRFlex. Lze jej připojit k většině čerpadel Grundfos, takže je opravdu flexibilní. Když si to shrneme, solární systém, který využívá tyto produkty Grundfos, zajistí nejen spolehlivý provoz, ale také energeticky účinné a ekonomicky výhodné řešení.