Úvod do solárních čerpacích systémů

Podívejte se na základy solárních čerpacích systémů a aplikací, v nichž se využívají.

Některé zdroje energie, jako třeba nafta, mohou být pro provoz čerpadel zbytečně nákladné. Naštěstí máme řešení: solární energii. Ze slunce lze získat spolehlivou energii, aniž byste za provoz cokoli platili. Díky tomu je vhodná pro všechny čerpací systémy, ať už jsou určeny k získávání vody, nebo její distribuci. V tomto výukovém modulu vám ukážeme solární čerpací systémy. Nejprve vám představíme solární energii jako takovou a také si povíme něco o tom, jak velký výkon můžete očekávat. Poté se blíže podíváme na hlavní výhody čerpacích systémů, které jsou napájeny energií ze slunce. Nakonec použijeme konkrétní příklad a ukážeme vám, jak lze solární čerpací systém účinně využít.

Slunce jako zdroj energie využívá stále víc a víc lidí. Solání energie se využívá k různým účelům včetně zajištění energie pro domácnosti a komerční budovy. Pokud je jasno, dokáže sluneční záření vyprodukovat 600–1000 W/m2. Pokud je zataženo, bývá to kolem 50–300 W/m

Výkon solárních panelů ale neurčuje jen to, jak dlouho slunce svítí. Záleží také na teplotě. Pokud je totiž teplota vysoká, klesá jejich napětí. Proud zůstává víceméně stejný, což znamená méně vyrobené energie. Když je dokonalý den, svítí slunce asi 10 hodin denně. To však neznamená, že po celou dobu vyrábíte stejné množství energie. V šest hodin ráno, když slunce teprve vychází, nebudou paprsky tak silné, aby panelům dodaly dostatek energie. Nejvíce energie dokáží solární systémy pojmout v době mezi 10:00 a 16:00, kdy je slunce nejvýše.

Napájení čerpacích systémů za pomoci solární energie je v posledních letech čím dál oblíbenější. Pojďme se blíže podívat na to, proč tomu tak je.

Prvním důvodem je cena. Počáteční investice do solárních panelů bývaly dříve poměrně vysoké. Ale dnes je tomu jinak a ceny stále klesají. Doba návratnost je tedy ještě kratší, než dříve. Protože energie pochází ze slunce, nemusíte platit žádné provozní náklady. Náklady na provoz naftových generátorů jsou oproti tomu astronomicky vysoké.

Další velkou výhodou solárních čerpacích systémů je, že téměř nepotřebují údržbu. Jedinou formou údržby, která je potřeba, je občasné očištění solárních panelů. U naftových generátorů je naproti tomu častá údržba nutná a dokonce vyžadují plnou pozornost, neboť se musí pravidelně doplňovat palivo.

Solární systémy jsou také šetrné k životnímu prostředí. Jednou z nejviditelnějších výhod solárních technologií je, že využívají čistou přírodní energii. V porovnání se „špinavou“ energií z dieselových generátorů se jedná o zdaleka nejúčinnější řešení. Když jsme si popsali hlavní výhody využívání solární energie, pojďme se nyní podívat na to, jak solární čerpací systémy fungují.

Pro ukázku použijeme jednu malou farmu. Naším cílem bude zajistit vodu pro dobytek a použijeme k tomu ponorné čerpadlo Grundfos SQFlex. Nejprve je třeba čerpadlo nainstalovat do vrtu nebo do studny. Čerpadlo poté díky solární energii přečerpá vodu do napájecího koryta. Když se koryto naplní, čerpadlo se automaticky vypne na základě signálu, který vyšle řídicí jednotka CU200. Vodu ale můžete čerpat dál a nechat ji v nádrži na pozdější použití. To byl jen jeden z mnoha příkladů, jak lze solární čerpací systém využít.

Další možnosti nabízejí čerpání vody do odlehlých domácností, zavlažování polí a dodávání vody do venkovských oblastí, které nejsou napojeny na rozvodnou síť.

To byly tedy základy solárních čerpacích systémů. Pojďme si znovu připomenout jejich hlavní výhody. Ceny solárních panelů jsou stále nižší. Navíc neřešíte provozí náklady, takže investice se vám vrátí ještě o něco rychleji. Solární čerpací systémy při provozu téměř nevyžadují údržbu.

A konečně, solární systémy využívají čistou přírodní energii. 

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončení
Čas dokončení: 25 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý