Vlastnosti a výhody čerpadel SQ/SQE (cz titulky ve videu)
Podívejte se, proč jsou čerpadla SQ/SQE díky svým ochranným funkcím při čerpaní podzemní vody tak odolná.
Jakmile je ponorné čerpadlo nainstalováno pod zemí, nic není důležitější než jeho spolehlivý provoz.
V tomto videu se podíváme na nejdůležitější vlastnosti a výhody čerpadel SQ/SQE. Jedná se o robustní čerpadla, která se skvěle hodí pro čerpání vody z vrtů.
Začneme vestavěnými ochrannými funkcemi čerpadel SQ/SQE. Mezi ně patří ochrana proti: přepětí či podpětí, chodu na sucho a přetížení. Projdeme si je jednu po druhé, abychom si lépe ukázali, jak pomáhají ke spolehlivému provozu – ať už při nedostatku vody, nebo při kolísavém napětí.
Přepětí nebo podpětí
Velké změny napájecího napětí jako přepětí či podpětí časem běžné střídavé motory poškodí. Ponorná čerpadla SQ/SQE mají široký rozsah napájecího napětí. Díky tomu mají nižší riziko přehřátí motoru.
Pokud se napájecí napětí dostane mimo interval 150–315 V, čerpadlo se automaticky zastaví, aby ochránilo motor. Jakmile se napětí znovu dostane do povoleného limitu, čerpadlo se opět spustí.
Na ilustraci můžete vidět porovnání rozsahu napájecího napětí běžného čerpadla a čerpadel řady SQ/SQE. Malý rozsah pravděpodobně způsobí časté a nevhodné zastavování čerpadla nebo čerpadlo poškodí.
Ochrana proti chodu na sucho
Chod na sucho, který hrozí zejména u méně vydatných studní, může čerpadlo také poškodit. Zabudovaná ochrana proti chodu na sucho znamená, že se čerpadla SQ/SQE automaticky zastaví, pokud zjistí nedostatek vody.
Po pěti minutách se čerpadlo pokusí znovu spustit. Pokud stále nebude dost vody, znovu se vypne a zkusí to opět po dalších pěti minutách. Tento proces se opakuje do té doby, než bude ve studni znovu dostatek vody.
Nyní se podíváme na problém přetížení. Přetížení jsou čerpadla typicky vystavena tehdy, pokud se zvýší spotřeba energie, například při startu, kdy čerpadlo běží na plný výkon.
Měkký start
Čerpadla SQ/SQE mají zabudovanou funkci pro měkký start, která umožňuje postupný rozběh čerpadla, čímž zabrání přetížení rozvodné sítě při zapínání. Schéma ukazuje rozdíl v aktuální spotřebě mezi běžnými čerpadly a čerpadly SQ/SQE během spuštění.
To ale nejsou všechny výhody měkkého startu. Tato funkce také snižuje výskyt vodního rázu v potrubí a výrazně snižuje opotřebení čerpadla při spouštění. Tyto dvě výhody rovněž, prodlužují živostnost čerpadel SQ/SQE
Seznam zabudovaných ochranných funkcí tedy není krátký. Pokud si vyberete čerpadla SQ/SQE, nepotřebujete žádné další vybavení, abyste zajistili spolehlivé čerpání podzemní vody.
Díky nízké hmotnosti je instalace čerpadla snadná a nepotřebujete žádný externí startér.