Co je to energetická optimalizace a proč bychom ji měli provádět?
Podívejte se, jaké všechny výhody energetická optimalizace nabízí a jak umí snížit nejen náklady, ale také zátěž na životní prostředí.
Důležitost energetické optimalizace
Čerpadla spotřebovávají téměř 10 % celosvětově vyrobené elektrické energie.
Toto ohromující číslo je způsobeno hlavně neúčinnými čerpadly, která jsou stará nebo špatně navržená. Proto spotřebovávají příliš mnoho energie.
V tomto krátkém modulu vám ukážeme, jak na energetickou optimalizaci a jaké to přináší výhody. Nadměrná spotřeba energie u čerpadel je jasným znakem toho, že energetická optimalizace je nutná. Nejen proto, abyste ušetřili energii, ale abyste také snížili dopad na životní prostředí.
Studie ukazují, že průměrné potenciální úspory u čerpadla jsou 15,725 kWh. To je v přepočtu 1570 € na čerpadlo! Pro lepší srovnání, takové číslo odpovídá ročním emisím CO2 ze tří aut.
Optimalizací můžete výrazně přispět k ochraně životního prostředí. A navíc ušetříte spoustu peněz. Pojďme se na to podívat.
Jak již bylo řečeno na začátku, špatně navržená čerpadla patří mezi hlavní viníky nízké účinnosti. Ale proč jsou vůbec špatně navržena?
Někteří konstruktéři totiž při navrhování počítají s bezpečnostní rezervou. Tím vykompenzují nepřesnosti, které během procesu vzniknou. Když je ale čerpadlo špatně nadimenzované, zvyšují se náklady na provoz soustavy a to jak z hlediska energií, tak i údržby a životnosti čerpadel. Tím se dostáváme k dalšímu bodu.
S tím, jak se čerpadla opotřebovávají, může energie představovat neuvěřitelných 85 % celkových nákladů. Na servis a údržbu pak zbývá 10 %.
Předimenzované čerpadlo může poskytovat bezpečnostní rezervu, ale zároveň to znamená, že čerpadlo nebude fungovat zcela optimálně. To poté výrazně pocítíte při placení účtů.
Pokud jde o energetickou optimalizaci, nejdůležitější jsou dvě věci:
Zaprvé, optimalizací čerpadla seškrtáte účty za energii a snížíte náklady.
Zadruhé, optimalizací čerpadel snížíte zátěž na životní prostředí, což představuje důležitý krok v boji proti změnám klimatu.