Běžné potíže v konkrétních aplikacích s odpadní vodou v domácnosti

Proč vznikají určité problémy v konkrétních aplikacích? A naučte se, jak je s pomocí řešení Grundfos zvládnout.

V tomto modulu se podíváme na nejčastější problémy s odpadní vodou, které se týkají konkrétních aplikací. 

Zaměříme se na:
* zápach z kanalizace
* a hlučné instalace s odpadní vodou.
Vysvětlíme vám, proč se to děje, jaké to může mít důsledky, a jak tyto problémy vyřešit pomocí řešení od Grundfos. 

Pojďme na to.

Začneme se zápachem z odpadního systému.
Systémy odvodu odpadních vod někdy nepříjemně zapáchají.

To znamená, že zákazníci poté:
* neustále volají instalatérům, aby odstranili příčinu tohoto zápachu,
* nebo kvůli přetrvávajícímu zápachu nevyužívají prostory suterénu.

Zapáchající odpad je často způsoben tím,
* že čerpací jímka není uzavřená.
* Čerpací jímky bývají umístěny v suterénu, ale ne vždy jsou uzavřené, nebo mají netěsnící poklop, takže zápach uniká ven.

Předimenzované nádrže mohou způsobit, že v nich voda zůstává příliš dlouho, takže ve výsledku zapáchají. Špatné odvětrání a nízké proudění vzduchu skrze čerpací stanice může zvyšovat riziko, že odpadní voda bude zapáchat.

Zápach může způsobovat i absence filtrů s aktivním uhlím v kanalizaci.

Aby zákazníky neobtěžoval nepříjemný zápach, doporučujeme následující řešení od společnosti Grundfos: Řešení MULTILIFT, LIFTAWAY B, UNOLIFT a DUOLIFT mají nádrž, která je vzduchotěsná a nepropouští zápach.

Je nutné je připojit k odvětrávacímu potrubí, které zápach odvede. Pokud by ventilace byla složitá, lze použít dvoucestný odvětrávací ventil s filtrem s aktivním uhlím. Vždy se však řiďte místními předpisy a normami. Stanice SOLOLIFT2 disponuje filtry s aktivním uhlím, které eliminují zápach.

Využití jakéhokoli z těchto výrobků může zákazníkům pomoct:
* snížit náklady za návštěvy instalatérů,
* zvýšit pohodlí v domě,
* využívat suterén, neboť bude bez zápachu.

Nyní se přesuneme dál a podíváme se na další z častých potíží s odpadní vodou. Systémy odvodu odpadních vod mohou být hlučné, což pro bydlení není zrovna příjemné.

Zákazníci se možná setkali s: 
* bublavými zvuky,
* vibracemi,
* klepáním,
* vodním rázem, 
* či hlučnými čerpadly.

Instalace mohou být hlučné, pokud je odvětrávací potrubí poddimenzované. Pokud používáte více sanitárních zařízení současně, může se v poddimenzovaném potrubí vytvořit dočasné vakuum.

Bublání se objevuje tehdy, když je vakuum vytlačováno z potrubí sifony.

Kanalizační systém se zablokuje, když se ucpe odvětrávací a odvodňovací potrubí. To naruší proces čerpání, což prodlužuje provoz, nebo se čerpadla často spínají/vypínají, což vytváří hluk a zápach.

Některé instalace mohou být provedeny nesprávně.

Vodní ráz, bouchání či klepání se často vyskytuje tehdy, když se zavírá špatně navržená zpětná klapka. Vodní ráz se také může objevovat, pokud potrubí není správně upevněno, nebo jsou zpětné klapky nesprávně nainstalovány. Špatně nainstalovaná čerpadla mohou také způsobit nežádoucí hluk a vibrace. Čerpadlo pak běží příliš často nebo dlouho. Čerpadlo, které neustále běží, nebo se neustále zapíná, bude hlučné. To naznačuje, že čerpadla mohla být nesprávně nadimenzována.

Technologie čerpadla je zastaralá.

Soustavy se staršími čerpadly či čerpadly s drtičem jsou často hlučnější než čerpadla, která disponují novými technologiemi.

Aby zákazníci nemuseli poslouchat nepříjemný hluk, doporučujeme následující řešení od společnosti Grundfos:

Stanice SOLOLIFT2 má flexibilní přípojky, které pohlcují vibrace a zamezují hluku. Upozorňujeme, že řešení SOLOLIFT2 s řezákem může být hlučnější, ale na druhou stranu čerpadlo běží paralelně se splachováním záchodu.

Stanice MULTILIFT nabízí tichý provoz, což je možné díky tichému zpětnému ventilu a flexibilním přípojkám.

Toto řešení se často využívá v technických místnostech, což dále snižuje hluk.

Stanice LIFTAWAY B je určena pro instalace v podlahových protihlukových nádržích.

CONLIFT1 je speciálně navržena pro tichý provoz, a instaluje se pod kondenzační kotle či vedle nich.

Instalací jakéhokoli z těchto řešení zákazníkům pomůžete:
dosáhnout pohodlnějšího bydlení,
a ušetřit peníze za zbytečné návštěvy instalatérů.

Tímto končí náš modul o potížích s čerpáním odpadní vody, které se týkají konkrétních aplikací. Děkujeme za zhlédnutí.

 

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončení
Čas dokončení: 20 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý