Časté potíže při čerpávání odpadní vody v domácnostech
Získejte přehled o problémech, se kterými se můžete setkat při čerpání odpadní vody v domácnostech. A naučte se, jak je s pomocí řešení Grundfos zvládnout.
V tomto modulu se podíváme na tři časté problémy, které se týkají čerpání odpadní vody v domácnosti.
- Zaplavení způsobené nedostatečným odčerpáváním odpadních vod.
- Horizontální čerpání odpadních vod na větší vzdálenost.
- Časově náročnou manipulaci s vodou.
Vysvětlíme vám příčiny a důsledky těchto problémů a jak vám čerpadla Grundfos mohou pomoci. Pojďme na to.
Začneme se zaplavením, které je způsobováno nedostatečným odvodem odpadních vod. Při zaplavení domu mohou jeho obyvatelé přijít o majetek. Také hrozí, že se budou muset stěhovat, pokud je potřeba dům zrekonstruovat, a musí také celou situaci zvládnout po finanční stránce.
Může se stát, že jim pojišťovna škody odmítne zaplatit. Abyste mohli tyto problémy vyřešit i jim předcházet, je důležité znát nejčastější příčiny zaplavení. Nesprávné instalace způsobují, že systém odvodu odpadních vod je nespolehlivý a náchylný k zaplavení. Pokud mezi domem a kanalizací není zpětná klapka, odpadní voda může z přeplněné kanalizace natéct zpět do domu a zaplavit suterén šedou či černou vodou.
Systémy pro sběr dešťové vody mohou být také špatně navržené. Pak se stává, že nedokáží odvádět veškerou vodu při prudkých deštích Dále je důležité svést všechny okapy do jímky, aby nedošlo k povrchovému zaplavení. Poddimenzovaná čerpadla v systému si neporadí se silným deštěm.
Systémy, které kombinují dešťovou a černou vodu, jsou náchylnější k problémům se zpětným tokem. V neposlední řadě nedostatečná drenáž může také způsobit zaplavení suterénu.
Špatná údržba může vést k selhání čerpadel a způsobit zaplavení.
Nejčastější příčinou jsou porouchané či zablokované plovákové spínače. Aby byli vaši zákazníci před zaplavení chráněni a získali účinný systém pro odvod odpadních vod, doporučujeme následující řešení od společnosti Grundfos:
Řada SOLOLIFT2 sestává z malých přečerpávacích stanic, které skvěle ochrání před zpětným tokem šedé nebo černé vody.
Větší přečerpávací stanice MULTILIFT jsou určeny k tomu, aby odváděly vodu z vícegeneračních domů a komerčních budov
Ke shromažďování a přečerpání odpadní vody lze také použít řešení UNOLIFT a DUOLIFT.
Na šedou vodu (bez fekálií) můžete použít UNILIFT CC, KP a AP35B. Na černou vodu zvolte UNILIFT AP50B, nebo UNILIFT APG (s drtičem). Pro instalace pod podlahou suterénu nebo v suterénu můžete sáhnout po sběrných nádržích LIFTAWAY B a C. LIFTAWAY B patří pod podlahu suterénu a LIFTAWAY C se umísťuje do suterénu.
Pro odvod šedé vody lze zvolit čerpadla UNILIFT CC, KP a AP12. Pokud už k zaplavení dojde, s odčerpáním vody pomůže set MULTIBOX s čerpadlem UNILIFT CC.
Použitím řešení od společnosti Grundfos zákazníkům pomůžete:
* snížit riziko, že se zaplavení objeví znovu,
* vyhnout se nákladným čištěním a opravám,
* ušetřit výdaje za obnovu majetku.
Nyní se přesuneme dál a podíváme se na další z častých potíží s odpadní vodou. Horizontální čerpání odpadních vod na větší vzdálenost. Napojení odpadní vody z domu do kanalizace může být komplikované, pokud nelze dostatečně využít gravitaci. Majitelé domů pak využívají sběrné jímky a čerpadla, kterými odpadní vodu přečerpávají do kanalizační sítě. Při čerpání odpadní vody na delší vzdálenosti je vhodné čerpadlo s řezákem. To je navrženo tak, aby zvládlo přečerpat vodu na větší vzdálenost. Oběžné kolo s řezákem zabraňuje zablokování a ucpání čerpadla. Díky řezáku jsou pevné nečistoty rozmělněné na menší kousky a pro odvod odpadní vody tak lze použít užší potrubí, již od velikosti DN 32. Díky polootevřené konstrukci oběžného kola dosahují tato čerpadla velkého tlaku, takže mohou odpadní vodu přečerpávat na větší vzdálenosti.
UNILIFT APG je ideálním čerpadlem pro instalaci v jímkách v rodinných domech. Čerpadlo SEG je vhodné pro náročnější instalace, kde je vyžadován vyšší výkon. Použitím řešení od společnosti Grundfos zákazníkům pomůžete:
* Snížit náklady za potrubí, neboť stačí menší průměr a méně spojů.
* Usnadnit a zrychlit instalaci, díky kompatibilitě čerpadel s různými automatickými spojkami, přírubami (DN32/40) a potrubím se závity Rp 1 1/2.
* Zajistit dlouhodobý provoz systému s nízkými požadavky na údržbu.
Nyní se přesuneme k poslednímu častému problému tohoto modulu. Časově náročná manipulace s vodou. Vypouštění bazénů a zahradních nádrží, nebo údržba rybníčků či fontán. To vše může zabrat moře času. Problémem může být také odčerpání povrchové vody nebo vody po zaplavení.
Příčinu těchto potíží často nalezneme v: nedostatečné údržbě zahradních bazénů, fontán a rybníčků, vydatných deštích, vysoké hladině podzemní vody.
Pro rychlé odčerpání odpadní vody doporučujeme následující řešení Grundfos: UNILIFT CC. Toto odvodňovací čerpadlo odčerpá vodu až do výšky 3 mm nad podlahou a snadno se přenáší. MULTIBOX je kompletní řešení s čerpadlem, hadicí a přípojkami, které umožňuje snadné odčerpávání záplavové vody. UNILIFT KP je kompaktní nerezové ponorné čerpadlo, které je určeno pro čerpání neagresivní a šedé vody.
Použitím řešení od společnosti Grundfos zákazníkům pomůžete:
* ušetřit čas při vypouštění bazénů, rybníčků a nádrží;
* odčerpat přebytečnou povrchovou vodu nebo vodu po zaplavení;
* minimalizovat škody na trávníku a zahradě, neboť vodu odčerpá rychle.
Tímto náš modul o potížích s čerpáním odpadní vody končí. Děkujeme za zhlédnutí.