Proč si zvolit oběhové čerpadlo ALPHA2
Zjistěte, co odlišuje oběhové čerpadlo ALPHA2 od běžných čerpadel na trhu. Proč by jste si ho měli vybrat a jaké jsou jeho výhody pro uživatele i instalatéra.
V tomto videu se zaměříme na tyto výhody oběhového čerpadla Grundfos ALPHA2:
- Snadné hydronické vyvážení systému vytápění
- Žádné ucpávání / blokování
- Nejlepší účinnost v dané třídě
Snadné hydronické vyvažování systému vytápění s oběhovým čerpadlem ALPHA2
Čerpadlo ALPHA2 je možné propojit s mobilní aplikací GO Balance (nebo Grundfos GO) pomocí snímače ALPHA Reader (MI401).
Snímač ALPHA reader společně s aplikací a čerpadlem ALPHA2 pak umožní hydronické vyvážení dvoutrubkových otopných soustav s radiátory, systému podlahového vytápění nebo kombinovaných systémů (radiátory a podlahové vytápění) za méně než dvě hodiny.
Jednotka MI401 ALPHA Reader je přijímačem a vysílačem výkonových údajů čerpadla. Jednotka vysílá data do mobilních zařízení se systémem Android nebo iOS pomocí technologie Bluetooth. Aplikace vás provede řadou kroků, ve kterých se z čerpadla získají informace o instalaci a měření. V soustavě se dvěma větvemi využívajícími k vytápění radiátory vypočte aplikace pro každou z armatur vyvažovací hodnoty. Na základě těchto hodnot vás aplikace provede nastavením všech armatur v soustavě. Hydronické vyvážení lze tímto způsobem provést za méně než dvě hodiny.
Aplikace je k dispozici pro zařízení se systémy Android a iOS a je ke stažení z obchodů Google Play a App Store.
Minimalizace rizika zablokování čerpadla
Pro správný provoz oběhového čerpadla je nutné vždy dodržet normu pro kvalitu topného média ČSN 07 7401. Oběhové čerpadlo ALPHA2 je navíc vybaveno několika prvky, které snižují riziko zablokování nebo ucpání čerpadla:
- Keramická hřídel a ložiska
- Robustní start
- Manuální letní režim
Pojďme se nejdříve podívat na keramickou hřídel a ložiska čerpadla ALPHA2. Motory s permanentními magnety, kterými jsou vybavena dnešní elektronicky regulovaná čerpadla, vytváří magnetické pole uvnitř čerpadla. Toto magnetické pole může přitahovat kovové částice, které jsou škodlivé pro kriticky důležité součásti motoru – a to i když čerpadlo neběží. Ale protože keramika není magnetická, hřídel ani ložiska tyto částice nepřitahují a nemohou se tedy během normálního provozu zablokovat.
K zablokování by však mohlo dojít následkem dlouhodobého odstavení čerpadla například v letních měsících. Ale díky funkci robustního startu toto není pro čerpadlo ALPHA2 žádný problém. Čerpadlo se automaticky přepne do režimu odblokování. Při robustním startu čerpadlo vytváří vibrace, které odstraní možné usazeniny.
Chcete-li zabránit ucpání či zablokování čerpadla co nejefektivněji, nastavte čerpadlo v době odstávky do manuálního letního režimu. V tomto režimu se čerpadlo při delších prostojích v pravidelných intervalech zapne.
Vysoká účinnost
Podle nezávislého institutu VDE má čerpadlo ALPHA2 nejnižší spotřebu energie ze všech malých domácích oběhových čerpadel na trhu – výběrem zařízení ALPHA2 tedy také zajistíte energetické úspory pro Vaše zákazníky.
AUTOADAPT a další řídící režimy
AUTOADAPT je integrovaný systém řízení na základě diferenčního tlaku umožňující plynulou regulaci výkonu čerpadla podle okamžitých provozních podmínek dané soustavy. V tomto režimu čerpadlo automaticky řídí diferenční tlak nastavováním výkonu čerpadla podle aktuální potřeby tepla bez použití externích komponentů. Kromě AUTOADAPT má oběhové čerpadlo ALPHA2 tyto řídící režimy:
- 3 režimy řízení na proporcionální tlak
- 3 režimy řízení na konstantní tlak
- 3 režimy konstantních otáček
Další vlastnosti čerpadla ALPHA2
Ochrana proti chodu na sucho zabraňuje poškození čerpadla ALPHA2 z důvodů nedostatku vody v tělese čerpadla. Pokud je detekován běh na sucho, čerpadlo se zastaví a ohlásí signální alarmový kód. Čerpadlo se poté pokusí znovu naběhnout v pravidelných intervalech, dokud se oběh vody neobnoví.
K dispozici je také manuální letní režim, který snižuje spotřebu energie čerpadla mimo topnou sezónu na absolutní minimum. Spíše než nechat čerpadlo běžet po celý rok, může ho majitel domu přepnout do tohoto režimu pouhým stisknutím tlačítka. Čerpadlo tak bude 99 % času vypnuté. Pouze jednou za 24 hodin se zapne na dobu 2 minut, aby bylo eliminováno zablokování rotoru. Jakmile topná sezóna opět začne, stiskem libovolného tlačítka na ovládacím panelu ALPHA2 uvedete čerpadlo opět do normálního provozu.