TPE2 vs. TPE3 – Kdy vybrat které čerpadlo

Podívejte se, kdy použít čerpadlo TPE2 a kdy TPE3

V tomto videu se podíváme na rozdíly mezi čerpadly TPE2 a TPE3. Ukážeme vám, kdy je TPE2 tou správnou volbou. Čerpadlo TPE3 disponuje zcela novými funkcemi, které umožňují optimalizovat soustavu a celou aplikaci, jejíž je součástí.

Mezi tyto funkce patří řídicí režim Delta T, integrovaný měřič tepelné energie, funkce flowlimit a zabudovaný snímač diferenčního tlaku a také teplotní snímač. Díky těmto funkcím může čerpadlo účinně pracovat v několika režimech, aniž by byly zapotřebí externí snímače tlaku či teploty. Proto TPE3 vždy doporučujeme jako vaši první volbu.

Nicméně, čerpadlo TPE2 má oproti TPE3 několik funkcí navíc. A pokud pro svoji soustavu potřebujete právě tyto funkce, sáhněte samozřejmě po TPE2. Jedná se hlavně o funkci pokročilého nastavování hodnot a funkci překročeného limitu. Pojďme se na tyto dvě funkce podívat podrobněji. Díky pokročilému nastavování hodnot můžete určit své vlastní parametry, podle nichž bude čerpadlo upravovat svůj provoz. Mezi tyto parametry patří například venkovní teplota nebo diferenční teplota.

Vezměme si například cirkulační systém rekuperace tepla, v němž by měl průtok záviset na rozdílu teplot mezi dvěma proudy vzduchu. Pokud je teplotní rozdíl vysoký, měl by být vysoký také výkon čerpadla. A pokud je rozdíl teplot nízký, měl by se výkon čerpadla také snížit. A při určité teplotě by se čerpadlo mělo zastavit.

Díky pokročilému nastavování hodnot dokáže čerpadlo upravovat svůj provoz podle rozdílu teplot mezi dvěma proudy vzduchu. Funkce překročeného limitu je další funkcí, která vám umožňuje upravit provoz čerpadla. Vyberete si určitý parametr jako například tlak, nebo teplotu, který bude mít vliv na provoz čerpadla a nastavíte limit tohoto parametru.

Dáme si stejný příklad jako předtím. Pokud rozdíl teplot klesne pod nastavenou hodnotu či limit, v tomto případě 2 °C, čerpadlo se zastaví, dokud se rozdíl teplot znovu nedostane nad nastavený limit. V tomto případě je limit rozdílu teplot 3 °C. Pokud tedy chcete mít možnost vytvářet své vlastní parametry, abyste mohli řídit provoz čerpadla, vyberte čerpadlo TPE2.

Ve všech ostatních případech doporučujeme TPE3, které má spoustu nových funkcí a výhod. 

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončení
Čas dokončení: 15 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní