Čerpadlo TPE3 pro optimalizaci systému
Podívejte se na čerpadlo TPE3 a jeho integrovaný měřič tepelné energie, řídicí režim Delta T, funkci flowlimit a mnoho dalšího
V tomto videu vám ukážeme nejdůležitější aspekty a oblasti použití čerpadla TPE3. TPE3 je in-line čerpadlo určené pro komerční budovy, ale z našeho pohledu je to víc než jen čerpadlo. Ukážeme vám, proč je toto čerpadlo tak výjimečné. Srdcem čerpadla TPEje několik pokročilých funkcí jako například nový řídicí režim Delta T, funkce překročeného limitu, integrovaný měřič tepelné energie, zabudované bezdrátové řízení více čerpadel a téměř neomezené možnosti připojení externích snímačů.
Základem je supermoderní čerpadlo Grundfos, které disponuje všemi špičkovými funkcemi, jaké byste očekávali. Čerpadlo TPE3 navíc disponuje úplně novými funkcemi, které umožňují optimalizovat soustavu a celou aplikaci, jejíž je součástí. Začneme řídicím režimem Delta T. V tomto režimu je provoz čerpadla řízen na základě teplot, které čerpadlo naměří v přívodním a návratovém potrubí.
Nikdy to nebylo snazší. Připojte k TPE3 jeden nebo dva externí snímače a čerpadlo bude na základě diferenční teploty samo řídit průtok v soustavě. Nic dalšího nepotřebujete. TPE3 také disponuje unikátní technologií, která umožňuje přímé propojení s dalšími čerpadly TPE3. Můžete propojit až čtyři čerpadla najednou.
Čerpadla jsou nyní ve společném režimu ať už v kaskádovém, střídavém nebo záložním provozu. Není potřeba žádná další řídicí jednotka. TPE3 také nabízí funkci flowlimit, díky níž v soustavě není potřeba škrticí ventil. Další novou funkcí TPE3 je sledování tepelné energie. Takže už žádné přehnané účty za elektřinu způsobené nevyvážeností soustavy. Díky špičkovému čerpadlu a pokročilým funkcím dostanete velmi chytré řešení, s nímž optimalizujete svoji soustavu.
Nyní si ukážeme, kde lze TPE3 použít. TPE3 je univerzální in-line čerpadlo určené pro všechny otopné soustavy, chladicí soustavy a systémy dálkového vytápění a chlazení. Ukážeme vám pár příkladů, které ukazují, jak tyto nové funkce zvyšují výkon celé soustavy a zlepšují ochranu součástek, monitorování soustavy, její řízení a také snižují spotřebu energie. Pokud TPE3 použijete v soustavách s nekondenzačními kotly, zajistíte lepší ochranu kotle a nižší provozní náklady.
K čerpadlu TPE3 můžete přidat externí snímač, který měří návratovou teplotu vody. Tím, že čerpadlo upravuje průtok v obtokovém potrubí, dokáže upravovat teplotu vody, která přitéká do kotle. Tím je zajištěna správná teplota za všech okolností. V jednotrubkových otopných soustavách dokáže TPE3 zvýšit účinnost.
V jednotrubkových soustavách voda většinou proudí konstantním průtokem. Výsledkem jsou vyšší návratové teploty v případě nízkého zatížení soustavy. TPE3 tento problém řeší tak, že monitoruje teplotu přívodní a návratové vody. Díky tomu může čerpadlo upravovat svůj výkon podle aktuálního rozdílu teplot. Tím je zajištěno, že rozdíl teplot zůstane na původní hodnotě. TPE3 v systémech rekuperace tepla dokáže snížit teplotu vody a také náklady.
Cirkulační systémy rekuperace tepla by měly být v provozu jen tehdy, pokud je rozdíl teplot mezi venkovním a návratovým vzduchem větší než 2–3 °C. K čerpadlu můžete připojit dva externí snímače teploty a čerpadlo upraví oběh vody v soustavě podle aktuální potřeby, která se odvíjí od rozdílu teplot.
Pokud čerpadlo TPE3 využijete pro oběh teplé vody v domácnosti, budete moci ovládat teplotu ohřáté vody a ušetříte peníze. V domácnosti potřebujete teplou vodu hned, jakmile otevřete kohoutek. K tomu se obvykle využívá přiškrcené čerpadlo s konstantními otáčkami, které běží nepřetržitě celý den. Tím však plýtváte energii.
Použijte místo toho čerpadlo TPEa nastavte režim konstantní teploty. Podle signálu, který přijde ze zabudovaného snímače, čerpadlo průběžně upravuje chod v závislosti na aktuální potřebě. Tím je udržována požadovaná teplota vody.