Seznámení s domácí vodárnou SCALA1

Získejte základní informace o tom, jak domácí vodárna SCALA1 funguje a jak pracovat s ovládacím panelem.

Pokud hledáte kompletní domácí vodárnu typu vše v jednom,  může být řešením Grundfos SCALA1.  

V této části vám vodárnu SCALA1 stručně představíme  a poté si podrobněji ukážeme  její ovládací panel.  

 

SCALA1 je plně integrovaná samonasávací vodárna,  která je určena pro využití v domácnostech.  Je poskládána z moderních komponentů, které dohromady tvoří kompaktní jednotku.  Vodárna se skládá ze  samonasávacího čerpadla, řídicí jednotky, tlakové nádoby, průtokového a tlakového snímače a zpětného ventilu.

Díky bluetooth ji lze připojit  k mobilní aplikaci Grundfos GO Remote,  která rozšiřuje funkce vodárny a nabízí další možnosti přizpůsobení.  

Také můžete využít 24V externí digitální vstup  a rozšířit tím možnosti řízení vodárny.   K vodárně pak lze připojit snímač hladiny vody.  Nebo pokud čerpadlo budete používat pro zavlažování zahrady,  můžete k němu připojit snímač vlhkosti,  který čerpadlo po dosažení určitých hodnot zastaví.  Díky externímu vstupu zkrátka můžete čerpadlo lépe ovládat.  

SCALA1 také nabízí možnost zdvojeného čerpadla,  kdy dvě čerpadla SCALA1 pracují současně.  Buď může jedno kvůli bezpečnosti sloužit jako záložní čerpadlo,  nebo se mohou vzájemně doplňovat, pokud potřebujete zvýšit výkon.  

SCALA1 vypadá podobně jako SCALA2  a nabízí intuitivní a jednoduchý ovládací panel.   Zřejmě nejdůležitější kontrolkou je Grundfos Eye,  která ukazuje stav čerpadla.  Když svítí zeleně, je čerpadlo zapnuté,  ale motor neběží, protože to není potřeba.  Pokud se zelené světlo otáčí, je čerpadlo zapnuté a motor běží,  protože je někde v soustavě otevřený kohoutek.  Žlutá znamená, že se čerpadlo zastavilo.  Čerpadlo bylo zastaveno externím vstupem, funkcí kalendáře  nebo selhala komunikace mezi dvojicí čerpadel.  A červené světlo znamená, že se motor zastavil.  Čerpadlo se umí zastavit automaticky, aby tím chránilo jak sebe,  tak i celou instalaci před poškozením při chodu na sucho.  

Další informace o tom, co tyto signály znamenají,  se můžete dočíst v aplikaci Go Remote  nebo v montážním a provozním návodu.

Čerpadlo disponuje pouze třemi tlačítky:  tlačítkem „Stop“, které čerpadlo zastaví,  tlačítkem pro připojení, kterým čerpadlo propojíte s aplikací GO Remote,  a tlačítkem „Reset“, kterým resetujete všechny alarmy.  

Ve spodní části panelu jsou tři LED ikonky,  které znázorňují tři systémové alarmy.  Tyto alarmy ukazují, zda došlo k provozu na sucho nebo je nedostatek vody,  zda byla překročena maximální doba provozu,  nebo zda nedochází k únikům vody ze systému.  

 

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 4
Čas dokončení
Čas dokončení: 20 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní