- Czech (Czech Republic)
- Campaign
- Pro techniky, kteří chtějí ...
Nová generace čerpadel Grundfos CR je navržena tak, aby dosahovala účinnosti a spolehlivosti světové úrovně. Navíc nabízí miliony různých řešení.
Představujeme čerpadla CR 185 a CR 215 – naše dosud největší přírůstky
Naše nová a vylepšená generace čerpadel Grundfos CR se rozrostla o dva nové členy – čerpadla CR 185 a CR 215, která umožňují průtok až 240 a 280 m3/h.
Díky těmto silákům, kteří rozšířili nejmodulárnější řadu čerpadel na světě, neustále posouváme hranice. Nový hydraulický design kompletně zlepšuje vlastnosti – od oběžného kola a lopatek až po sací a výtlačné hrdlo, plášť a difuzor. Díky tomu čerpadla nabízí prvotřídní energetickou účinnost a navíc jsou spolehlivější, než kdy dřív.
Čerpadla CR 185 a CR 218 zahajují novou výkonnostní éru čerpadel, neboť umožňují dosud nejvyšší průtok a to až 240 a 280 m3/h. Naše čerpadla řady CR jsou velice spolehlivá a jsou testována až za své absolutní limity. Díky tomuto a díky lepší hydraulické účinnosti nabízí optimalizovaný a úsporný provoz a hodí se pro miliony různých aplikací.
Čerpadla CR 185 a CR 215 jsou první dva zástupci z trojice nových čerpadel řady CR, která posouvá hranice výkonu. Podrobnější informace naleznete níže. Podívejte se z první ruky na přidanou hodnotu čerpadel CR 185 a CR 215 v podobě průtoku. Při navrhování byly použity ty nejmodernější simulace různých procesů a čerpadla byla v praxi testována po celém světě. Instalace a provozu se tedy rozhodně nemusíte obávat.
Podívejte se na krátké video, které představuje rozšířenou řadu čerpadel CR
Zúčastněte se našeho webináře, v němž se dozvíte o rozšířené řadě čerpadel CR
Přihlaste se na náš webinář Grundfos, který se bude věnovat nové generaci vícestupňových čerpadel řady CR a jejich využití v mnoha různých aplikacích. Kromě průmyslových aplikací bude řeč o výhodách samotných produktů a také o jejich integraci do systémů.
Pojďme se pobavit o tom, jak vám řada čerpadel CR pomáhá
Chcete se setkat a promluvit si o tom, jak vám Grundfos může lépe pomoct s čerpadly CR ve vaší konkrétní aplikaci? Prodiskutujme možnosti, jak z investic a nové rozšířené řady čerpadel CR vytěžit maximum.
S čím vám můžeme pomoci?
Ať už se chystáte zakoupit výrobek, nebo jen hledáte radu od odborníka z Grundfosu, rádi vám pomůžeme získat z vašeho čerpadlového řešení maximum! Pokud potřebujete pomoct, neváhejte se na nás obrátit.
Související aplikace
Najděte aplikace související s tímto předmětem.
Prozkoumejte z blízka celou řadu čerpadel CR
Nová generace čerpadel Grundfos CR s vylepšenou účinností a množstvím nových funkcí, které ještě zvyšují jejich spolehlivost.
Showroom čerpadel CR
Vstupte do světa nové generace čerpadel CR!
V showroomu se na vícestupňová inline čerpadla CR můžete podívat ze všech 360°.
Většinu celkových nákladů spojených s čerpadly pro zvyšování tlaku vody představují energie a údržba. Přečtěte si bílou knihu od Grundfosu, abyste lépe porozuměli tomu, jak lépe využít investice do zvyšování tlaku vody.
Vyšší účinnost chemičky a kratší prostoje
Chemička ze středozápadu USA potřebovala spolehlivé čerpadlo, které by si poradilo s přísnými požadavky na výrobu chemikálií. Po instalaci čerpadel CR 95 se zvýšila účinnost a zkrátily se prostoje. Ve skutečnosti se ukázalo, že čerpadla nevyžadují téměř žádnou údržbu.
Large savings and efficiency gains for a water utility
In Austria, a water utility installed a Grundfos CR 95 pump from the new extended range to ensure a safe, energy-efficient and cost-saving water supply to 50,000 residents. In addition, the new pump fits with the utility’s own sustainability ambitions.
Domluvte si schůzku s odborníkem z Grundfosu
Pojďme se pobavit o tom, jak vám řada čerpadel CR pomáhá. Vyplňte formulář níže a my se vám ozveme.
Váš požadavek byl úspěšně odeslán
Odpovědný člen týmu Grundfos se bude zabývat Vaším požadavkem a bude Vás co nejdříve informovat.
Odeslali jsme vám email pro potvrzení registrace.
S pozdravem
Grundfos