Případ

Integrované řešení směšovacích smyček – Začněte směšovat s monitorováním přes cloud

„Je mnohem jednodušší využít tuto směšovací smyčku a mít tak kompletní řešení, než abychom museli každý komponent instalovat zvlášť. Další obrovskou výhodou je také bezproblémová komunikace mezi jednotkou a čerpadlem.“
Alexander Grafe, technický ředitel společnosti OVE

„Při dodávání tepla je pro nás zásadní, abychom mohli přesně sledovat a neustále optimalizovat provoz našich systémů. Proto se již od začátku poohlížíme po inovativních řešeních,“ říká Alexander Grafe, technický ředitel společnosti OVE, která zajišťuje úsporné dodávky energií. Tato středně velká energetická společnost se vyznačuje komplexním, inovativním a udržitelným přístupem, kterým dodává energie více než 450 nemovitostem po celém světě.

Společnost OVE se o směšovací smyčce od Grundfosu dozvěděla v roce 2017. „Přesně takové řešení vše v jednom se zabudovanou regulací čerpadla jsme hledali,“ vzpomíná Grafe. „Mluvili jsme se zástupci z Grundfosu na jednom veletrhu a zanedlouho jsme již realizovali první projekt s MIXIT.“ V současnosti je v provozu více než 30 tepláren. Společnost OVE nyní používá MIXIT nejnovější generace, kterou Grundfos představil na jaře 2021.

Ukázková nemovitost s nejnovější generací MIXIT

Prvním projektem společnosti OVE, který využívá novou generaci MIXIT, je sídliště v Bad Rothenfelde, které také slouží jako ukázková nemovitost. Nemovitost byla dokončena v roce 2021 a sestává z osmi bytových jednotek. V druhé fázi výstavby v roce 2022 jich přibyde dalších osm. Technologie pro dodávky tepla již počítá se všemi šestnácti bytovými jednotkami.

Výrobu tepla obstarává hlavně plynová kogenerační jednotka. Uvolněné teplo o teplotě 70–85 °C se ukládá pomocí paměti s fázovou změnou, čímž se zajistí optimální životnost kogenerační jednotky. Bytové jednotky jsou propojeny okruhem, který celoročně udržuje přívodní i návratovou teplotu mezi 35 a 45 °C. Každý byt proto disponuje vlastní stanicí s rozdělovačem v podlahovém vytápění a kombinovaným elektrickým průtokovým ohřívačem, který při vysoké zátěži pomáhá s ohřevem vody.

„Mít směšovací smyčku s kompletním řešením, místo abychom museli komponenty sestavovat jednotlivě, je podstatně jednodušší. Další velkou výhodou je také bezproblémová souhra mezi jednotkou a čerpadlem.“ Alexander Grafe

Směšovací smyčka pro úpravu průtoku

Směšovací smyčka s jednotkou MIXIT zajišťuje, že je průtok snížen na úroveň rozvodného okruhu. Toho docílíme tím, že se část návratové vody z rozvodné sítě smíchá s vodou, která má těch 60–70 °C. Návratová teplota se pohybuje kolem 25–30 °C a požadovaná teplota rozvodného okruhu je 40–45 °C.

„Samozřejmě je mnohem jednodušší využít tuto směšovací smyčku a mít tak kompletní řešení, než abychom museli každý komponent instalovat zvlášť, říká Alexander Grafe. „A bezproblémová komunikace mezi jednotkou a čerpadlem je také obrovskou výhodou. Řídicí jednotka má pod kontrolou provoz čerpadla a navíc využívá jeho snímače. Stačí tedy parametry nastavit pouze na řídicí jednotce a ne na každém komponentu zvlášť. Sečteno podtrženo, díky tomuto řešení je mnohem lehčí přesně upravovat průtok a hledat optimální deltu T (rozdíl průtokové a návratové teploty), která přispívá k účinnému provozu.“

Nové monitorování přes cloud

Teplárna je monitorována na dálku z řídicího centra, které se nachází v sídle společnosti. Proto je nejnovější generace MIXIT vybavena vstupem RJ45, takže směšovací smyčku můžete monitorovat za pomoci cloudového řešení BuildingConnect od Grundfosu. Platforma dokáže monitorovat, regulovat a řídit otopné soustavy v menších nemovitostech, které nemají k dispozici technologii pro řízení budov. Standardní verze MIXIT sice obsahuje důležité funkce, ale přístup k plnému rozsahu funkcí vyžaduje upgrade softwaru na řídicí jednotku.

„Cloudové řešení je důležitým krokem ve vývoji směšovacích smyček,“ tvrdí Alexander Grafe. „U starších modelů jsme pro přístup k datům používali protokol GENIbus. Díky cloudu nám teď stačí pouze aktivní internetové připojení, které skrze grafické rozhraní umožní přístup k datovým bodům směšovací smyčky.“

Společnost OVE plánuje využívat nejmodernější technologii MIXIT nejen v nových teplárnách, ale také při modernizaci těch starších. „Řešení vše v jednom se nám osvědčilo v desítkách tepláren,“ pochvaluje si Alexander Grafe. „Snižuje náklady na plánování a instalaci, snadno se ovládá a poskytuje maximální kontrolu nad provozem směšovací smyčky. Díky monitorování přes cloud, kterým disponuje nejnovější generace, je celý koncept ještě atraktivnější pro provozovatele, kteří chtějí svoji teplárnu neustále optimalizovat.“

„Cloudové řešení je dalším důležitým krokem ve vývoji směšovacích smyček. Nyní nám stačí pouze aktivní internetové připojení, které skrze grafické rozhraní umožní přístup k datovým bodům směšovací smyčky.“
Alexander Grafe, technický ředitel společnosti OVE, která zajišťuje úsporné dodávky energií