Article

Une solution de pompe intelligente tout-en-un avec capteurs et commandes intégrés

rundfos propose différentes pompes à vitesse contrôlée appelées « pompes E » - et elles sont toutes équipées de moteurs Grundfos MGE avec un convertisseur de fréquence intégré. En intégrant ces e-pompes dans votre système, vous pouvez réduire votre encombrement, vos coûts de fabrication et vos intrants de matériaux car ils sont inférieurs aux solutions de pompes avec convertisseurs de fréquence externes.

De plus, les variateurs de fréquence Grundfos (VFD) peuvent faire plus que contrôler la vitesse. Vous pouvez effectuer des tâches et des processus logiques qui nécessitent généralement un contrôleur ou un automate, des fonctions qui vous permettent de simplifier le système.

Avec les moteurs MGE, vous bénéficiez également de fonctionnalités et d'avantages supplémentaires. Si aucune pompe E n'est disponible pour une application spécifique, vous pouvez généralement faire fonctionner les moteurs industriels triphasés proposés par Grundfos via des pompes intelligentes. Dans un tel cas, vous devez vous référer aux informations techniques de la notice d'utilisation et de la fiche technique.

Téléchargez la brochure pour plonger dans les détails techniques et en savoir plus sur la pompe avec moteurs MGE.

Les 4 principaux avantages de notre technologie de pointe pour optimiser le traitement physique de l'eau

De nombreuses économies supplémentaires peuvent générer des marges plus importantes. Prenez rendez-vous avec l'un de nos consultants pour une discussion sans engagement sur la façon dont nous pouvons trouver des moyens d'optimiser vos opérations et la construction de votre système.