Артикул
Увеличете интелигентността на сградите, намалете консумацията на енергия
Увеличаващата се урбанизация в света допринася за значително използване на енергия. Само глобалното търсене на охладителни системи се е удвоило за по-малко от 20 години. И водата и енергията вървят ръка за ръка. По принцип водните помпи в момента представляват огромно количество от световната консумация на електроенергия, но с по-енергийно ефективни помпени решения, това количество може да бъде значително намалено.
Както знаем, този растеж на консумацията на енергия е основен двигател на климатичните промени. На някои места изменението на климата води до силни засушавания, а на други се очаква последствията върху нашия климат да причинят 30% по-големи валежи, водещи до екстремни наводнения, както и проникване на отпадъчни и морски води, замърсяващи нашите подпочвени води и влияещи върху качеството на водата. Наводненията засягат приблизително 250 милиона души по целия свят и причиняват 40 милиарда щатски долара загуби на годишна база.
Има много интелигентни водни решения, но за съжаление те не се прилагат със същата скорост, както виждаме технологии като вятърна и слънчева енергия, които се прилагат в енергийната промишленост. Затова в търговските сгради отговорните за консумацията на вода и енергийно ефективни решения трябва да бъдат приоритетно насочени към борбата с промените в климата, пред които сме изправени.