Fachartikel
Bieten Sie Ihren Kunden intelligente Lösungen, die helfen 70% Energie pro m3 erzeugtem Wasser zu sparen
Sie benötigen das richtige Umkehrosmosesystem (RO), um eine zuverlässige, sichere Versorgung mit gereinigtem Wasser zu haben. Die standardisierten intelligenten Umkehrosmose-Kits für Niederdrucksysteme bis 15 bar eignen sich für Anwendungen in verschiedenen Industrien, die eine zuverlässige Wasserqualität erfordern, z.B. in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in der pharmazeutischen Industrie, in der Elektronikfertigung, in Lackierereien oder in der Autowäsche.
Durch die Verwendung von Grundfos-Komponenten kann die Systemkomplexität und der Platzbedarf reduziert werden, während elektronischen Pumpen mit variabler Drehzahl den Energieverbrauch erheblich senken.
Die Umkehrosmoseanlagen (RO) können zusätzlich durch ein komplettes System verbessert werden, das aus einer CRIE-Pumpe, einem digitalen SMART DDA, Direktsensoren, Fernüberwachung und anderen Komponenten besteht, die dabei helfen, intelligenter und mit höherer Effizienz zu arbeiten.
Das britische Unternehmen Industrial Water Equipment hat sein Umkehrosmose-Wasseraufbereitungssystem mit Grundfos iSOLUTIONS verbessert und gleichzeitig seine Energieeffizienz gesteigert. Lesen Sie die Referenz, um mehr zu erfahren.
Die 4 wichtigsten Vorteile unserer modernen Technologie zur Optimierung der physikalischen Wasseraufbereitung
Mit hochmoderner Technologie kann Grundfos Ihnen und Ihren Kunden helfen, ihr Geschäft zukunftssicher zu machen und gleichzeitig die Komplexität in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Greifen Sie bei jedem Schritt auf technisches Know-how und umfangreichen Support zurück – und profitieren Sie von 4 spezifischen Vorteilen für die physikalischen Wasseraufbereitung.
Klicken Sie unten auf die einzelnen Vorteile, um mehr über den Mehrwert für Ihr Business zu erfahren.