Whitepaper

Hocheffiziente Pumpenlösungen, die Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen

Mit unseren Lösungen können Sie Ihre Kunden bei der Umsetzung der immer strengeren Nachhaltigkeitsanforderungen in der nationalen und internationalen Gesetzgebung unterstützen.

SE- und SL-Pumpen zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad von Motor und Pumpe aus und senken den Gesamtenergieverbrauch dank IE3-kompatibler Bauteile auf ein Minimum. Die SE- und SL-Pumpenbaureihen sind nach dem Betrieb leicht zu warten, und ihre Leistung und Effizienz können auf das ursprüngliche Werksniveau zurückgesetzt werden.

Abwasserpumpen von Grundfos für Industrieabwasser sind mit einem S-Tube-Laufrad erhältlich, das den höchsten Pumpenwirkungsgrad bietet. S-Tube-Laufräder bieten einen höheren hydraulischen Wirkungsgrad als jedes andere Abwasserlaufrad, und zwar ohne Abstriche beim freien Durchgang. Dies ermöglicht günstigste Lebenszykluskosten sowie störungsfreien Betrieb und bietet erstklassigen Schutz vor Verstopfungen.

Ein S-Tube-Laufrad von Grundfos mit hervorragendem hydraulischem Wirkungsgrad entlang der gesamten Betriebskurve.

Bessere Pumpenhaltbarkeit durch Auswahl geeigneter Werkstoffe

In unserem Whitepaper erfahren Sie, wie Sie je nach Abwasseranwendung die optimale Werkstoffvariante wählen.

NBGE VORTEX-Sortiment entdecken

Die NBGE, SuperVortex eignet sich für die Wasseraufbereitung, die Fertigation, die Kontrolle und das digitale Grundwassermanagement und andere Anwendungen. 

NKGE VORTEX-Sortiment entdecken

Die NKGE SuperVortex eignet sich für die Behandlung von gewerblichem und Industrieabwasser, dessen Wiederverwendung und den Abwassertransport.

Die 6 wichtigsten Vorteile unserer hochmodernen Technologie für die Abwasserförderung

Mit modernster Technologie kann Grundfos Ihnen und Ihren Kunden helfen, ihr Business zukunftssicher zu machen und gleichzeitig die Komplexität in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Unser technisches Know-how und unser engagierter Support stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite. Nutzen Sie die 6 Vorteile einer maßgeschneiderten Abwasserförderung.

Klicken Sie unten auf die einzelnen Vorteile, um mehr über den Mehrwert für Ihr Business zu erfahren.