Fachwissen

Gewährleisten Sie globale Zulassungen, einheitliche Spannungsversorgung, Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Globale Werkzeugmaschinenhersteller sind in verschiedenen Ländern und Regionen tätig, die sich in Bezug auf Vorgaben, Spannungsversorgung sowie Sicherheits- und regulatorische Anforderungen bei der Produktzulassung unterscheiden. Dies bedeutet einen höheren Lagerbestand an Pumpen, mehr Pumpenvarianten und längere Lieferzeiten – oft aufgrund der deutlichen Unterschiede zwischen 50-Hz- und 60-Hz-Pumpenoptionen. 

Um wettbewerbsfähig und zukunftsorientiert zu bleiben, müssen unsere OEM-Kunden eine starke globale Präsenz aufbauen und gleichzeitig verschiedene Produktzulassungen mit unterschiedlichen Lieferanten abwickeln. 

Dies kann jedoch zu langsameren, komplexeren Lieferprozessen führen, was letztendlich zu Lager- und Handlingkosten sowie Schwierigkeiten bei der Produktionsplanung führt. Mit diesen Herausforderungen sieht sich die Industrie aufgrund staatlicher Beschränkungen und Vorschriften – und steigender Nachhaltigkeitsanforderungen – immer häufiger konfrontiert. 

Mit Grundfos MGE IE5-Motoren, die 50/60 Hz in einer Pumpe erreichen, können wir mehrere Produktzulassungen in vielen Ländern sicherstellen. Das bedeutet, dass Sie Ihren Kunden helfen können, diese Zulassungen weltweit zu erfüllen, die Energie- und Sicherheitsstandards zu erfüllen und eine einheitliche Konformität und Performance sicherzustellen. Und das alles bei gleichzeitiger Senkung der Lagerkosten, Verringerung der betrieblichen Komplexität, einfacherer Produktauswahl und effektiverem Lieferkettenmanagement.

Entdecken Sie alle unsere Motorzulassungen

Unsere IE5-zertifizierten MGE-Motoren decken zwei Frequenzen (50/60 Hz) mit derselben Pumpe ab, sodass Sie die Energieversorgungs- und Sicherheitsstandards verschiedener Länder erfüllen. Sie bieten zudem in 50- und 60-Hz-Netzen die gleiche Leistung, was die Anzahl der benötigten Varianten reduziert. Und dank ihrer Konformität mit der RoHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances) sind sie in vielen Ländern weltweit zugelassen. Laden Sie die PDF-Datei herunter und entdecken Sie alle Länder, in denen wir Zulassungen erhalten haben.

Integrierte Sicherheit mit intelligenten E-Pumpen

Maschinen müssen den örtlichen Sicherheitsanforderungen entsprechen und dürfen keine Gefahr für die Bediener darstellen. Unser Safe Torque Off (STO) ist eine Sicherheitsfunktion, die in Antriebe integriert wird, um die Sicherheit zu gewährleisten. STO nimmt die Drehmomenterzeugung sofort von der Motorwelle weg – und hat von allen Betriebsarten die höchste Priorität. Die integrierte Sicherheitsfunktion STO macht die bei Standard-Sicherheitstechnik üblichen Einzelkomponenten mit elektromechanischen Schaltgeräten überflüssig und ist damit die überlegene und sicherere Wahl.

Entdecken Sie die 6 wichtigsten Vorteile unserer hochmodernen Lösungen für Werkzeugmaschinen 

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit unserer fortschrittlichen Lösungen für die Kühlung von Werkzeugmaschinen und Industrieanlagen, die in über 75 Jahren entwickelt und verfeinert wurden. Unsere Lösungen basieren auf langjähriger Branchenerfahrung und -kompetenz sowie unzähligen langfristigen globalen Kooperationspartnerschaften.

Erfahren Sie mehr über die 6 wichtigsten Vorteile, die unsere Werkzeugmaschinen- und Systemkühlungstechnologie Ihnen und Ihren Kunden bietet – und entdecken Sie, wie Sie an der Spitze von Innovation und Effizienz stehen können.

Sie suchen nach Optimierungsmöglichkeiten?

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Vereinbaren Sie noch heute einen Gesprächstermin für eine erste unverbindliche Beratung.

Proven today +
Ready for tomorrow

Explore how Grundfos can be your trusted partner for your OEM and System builder business.